norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:钢制。规格:镀锌。提示:滚子支座具有较低摩擦系数,因此非常平稳。滚子终生润滑,并具有一个 2Z(防尘盖)密封件。通过简单调整中间偏心辊,可以无间隙或以所需预应力在导轨中调整滚子支座。紧凑型规格具有用于清洁滚道的塑料刮擦器。

使用温度 -30 °C 至 +120 °C。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21320 紧凑型和坚固型规格的滚子支座 230 kB

图片(总概述)

紧凑型和坚固型规格的滚子支座

商品选择/筛选

订货号尺寸AA1BB1D

EE1FHH1H2LL1L2C0Y
N
C0Z
N
CAD配件价格订购
21320-12008020-601819,2M5109311,55,516908071300170 根据要求
21320-1300883015702729,5M556414,14,520,5978880800400 根据要求
21320-14515045231204046,4M67,58,55224311601501351600860 根据要求
21320-22006020-201019,2M520-2,613617,860--326185 根据要求
21320-23008030-352029,5M622,5-3,320,71026,580--870435 根据要求
21320-24512045-552546,4M832,5-5,128,91238120--1740935 根据要求
21320-33008030-352029,8M622,5-3,519,21027,95 ±1,080--800- 根据要求
21320-34512045-552543,8M832,5-525,51237,25 ±1,75120--1600- 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
滚子导轨
Rollenführung Anwendungsfilm
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83