21170_B
摆动角30°, 可夹紧万向头, B 型
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
定位系统
摆动角30°, 可夹紧万向头
摆动角30°, 可夹紧万向头, B 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝合金。
规格:
阳极氧化。
提示:
匹配 21100、21102、21120、21122、21150、21160、21162 和 21180。
图纸提示:
所有 (9x) 沉孔符合 DIN 974-1 (D4) 标准,
所有 (9x) 螺母符合 DIN 934 M 标准 (D4)
A 型:
通过压出螺母可获得针对内六角圆柱头螺栓的沉孔。
因此,可使用两种固定方式。
B 型:
使用快速夹紧装置,也可以在不使用工具的情况下操作万向接头。快速夹紧装置由翼型螺栓和锁紧手柄组成。
1) D3 夹紧螺栓 (2x)
2) 锁紧手柄
3) 翼型螺栓
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
21170_B_Datasheet_34006--zh
270 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
形状类型
D
D2
A
A1
D1
D3
D4
D5
H
H1
H2
B
B1
T
F
N
M
Nm
止动螺栓
锁紧扭矩
(Nm)
配件
CAD
配件
价格
订购
21170-104
B
带翼型螺栓和锁紧手柄
29
22
19
37
10
M3
3
11,5
25
11
5,5
32
48
3,5
300
3
1,11
21180-04
根据要求
21170-108
B
带翼型螺栓和锁紧手柄
46
36
30
37
13
M4
4
11,5
35
15,5
7
40,8
53,7
4,5
700
8
2,55
21180-08
根据要求
21170-112
B
带翼型螺栓和锁紧手柄
75
60
46
74,5
24
M6
6
23
54
23
11
65,8
83,3
6,6
2200
30
8,6
21180-12
根据要求
21170-125
B
带翼型螺栓和锁紧手柄
150
130
92
91
40
M10
10
23
105
49
20
99
119,3
11
9000
150
42
21180-24
根据要求
本类目的其他商品
21170_A
摆动角30°, 可夹紧万向头, A 型
我的 norelem
E-Mail
密码
忘记密码
首次登陆
购物车
商品数量:
0
总数:
0.00
€
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
摆动角