norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝合金。规格:阳极氧化。提示:匹配 21100、21102、21120、21122、21150、21160、21162 和 21180。图纸提示:
所有 (9x) 沉孔符合 DIN 974-1 (D4) 标准,
所有 (9x) 螺母符合 DIN 934 M 标准 (D4)
A 型:
通过压出螺母可获得针对内六角圆柱头螺栓的沉孔。
因此,可使用两种固定方式。

B 型:
使用快速夹紧装置,也可以在不使用工具的情况下操作万向接头。快速夹紧装置由翼型螺栓和锁紧手柄组成。

1) D3 夹紧螺栓 (2x)
2) 锁紧手柄
3) 翼型螺栓
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 21170_A_Datasheet_34005--zh 236 kB

图纸

摆动角30°, 可夹紧万向头, A 型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

D2AD1D3D4HH1H2TF
N
M
Nm
止动螺栓
锁紧扭矩
(Nm)
配件CAD配件价格订购
21170-04A带内六角螺栓29221910M3325115,53,530031,1121180-04 根据要求
21170-08A带内六角螺栓46363013M443515,574,570082,5521180-08 根据要求
21170-12A带内六角螺栓75604624M665423116,62200308,621180-12 根据要求
21170-25A带内六角螺栓1501309240M101010549201190001504221180-25 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
摆动角
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83