21882_NA
游尺和零位标记 铝质,自粘或带孔,厚度 2 mm
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
滑台、 导轨、 定位台、 小型滑动导轨、 位置指示器
位置指示器码尺
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm
游尺和零位标记 铝质,自粘或带孔,厚度 2 mm
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制。
规格:
黑色阳极氧化
提示:
带自贴型背面或带孔的刚性规格铝制码尺。横截面 15 x 2 mm。
通过黑色阳极氧化处理表面和高对比度刻度可防反光读取。刻度经过深度激光处理。
根据要求:
– 右侧/下部或中间零点
– 上部/右侧或两侧刻度
– 其他长度
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 21882_NA 游尺和零位标记 铝质,自粘或带孔,厚度 2 mm
159 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
自贴型
订货号
固定孔
产品类型
类型 1
零点
刻度
B
H
筛选
21882-0001
21882-1001
游尺
水平
左侧
上部
15
2
21882-0101
21882-1101
游尺
垂直
上方
右侧
15
2
21882-00
21882-10
零位标记
水平
-
-
15
2
21882-01
21882-11
零位标记
垂直
-
-
15
2
本类目的其他商品
21882_MA
铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm