norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:铝制。规格:黑色阳极氧化提示:带自贴型背面或带孔的刚性规格铝制码尺。横截面 15 x 2 mm。

通过黑色阳极氧化处理表面和高对比度刻度可防反光读取。刻度经过深度激光处理。
根据要求:– 右侧/下部或中间零点
– 上部/右侧或两侧刻度
– 其他长度
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 21882_MA 铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm 294 kB

图纸

铝制码尺,自粘或带孔,厚度 2 mm

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号
自贴型
订货号
固定孔
产品类型类型 1零点分度刻度B

HLL1筛选
21882-000010X-码尺水平左侧1 mm下部152250/500/750/1000250
21882-010010X-码尺垂直上方1 mm左侧152250/500/750/1000250
-21882-100010X码尺水平左侧1 mm下部152250/500/750/1000260
-21882-110010X码尺垂直上方1 mm左侧152250/500/750/1000260