20240
定心环
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
线性模块、 升降装置、 旋转模块、 夹持模块
气动线性和十字滑台
定心环
商品描述/产品说明
返回小组概览
产品说明
材料:
不锈钢 1.4301。
提示:
定心环用于精确连接模块或借助适配板间接安装模块。
内螺纹用于拔下定心环。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
20240_Datasheet_32614--zh
205 kB
图片(总概述)
商品选择/筛选
订货号
类型
D1
D2
D3
H
H1
CAD
配件
价格
订购
20240-0403
A
4
M3
-
2
-
根据要求
20240-0504
A
5
M4
-
2
-
根据要求
20240-0705
A
7
M5
-
3
-
根据要求
20240-0906
A
9
6,4
-
4
-
根据要求
20240-1008
A
10
M8
-
4
-
根据要求
20240-1208
A
12
M8
-
4
-
根据要求
20240-1310
A
13
M10
-
4
-
根据要求
20240-070905
B
7
M5
9
3,5
1,5
根据要求
20240-091206
B
9
M6
12
4
2
根据要求
本类目的其他商品
20000
配备两个圆导轨的导杆气缸
20000
配备三个圆导轨的导杆气缸
20010
钢制止动螺栓,强度等级 8.8。
20200
配备圆导轨的气动十字滑台
20200
配备导轨的气动十字滑台