norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:基体和法兰板 EN AW-5754。钢制导向轴。规格:经阳极氧化加硬处理的基体。
经阳极氧化处理的法兰板。
经硬化处理的导向轴。
提示:配备两个精密钢轴和带刮擦器的滚珠轴套的免维护导杆气缸。通过双作用气缸驱动。所有安装螺纹均配备螺纹套。作为附件提供的减振器和接近开关可以集成安装(无突出边缘)。联锁结构带来的百分之百可重复性。无需适配板即可在所有结构尺寸和升降类型中进行结合。
可以实现 ±0.01mm 范围内的重复精度。
负载参数适用于位于中间的滑撬。
温度范围:+5 °C 至 +80 °C根据要求:锁定套筒用于确保行程一致。附件:减振器、接近开关和连接器参见表格。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20000 配备两个圆导轨的导杆气缸 316 kB
 导杆气缸 使用说明 1,9 MB

图纸

配备两个圆导轨的导杆气缸

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸AA1A2BD

D1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7HH1H2H3LL1L2L3N
(数量)
PP1行程
S
TF1 max.
kN
F2 max.
kN
F6=气压 6 bar
下的推力
(N)
气缸 Ø耗气量
每次往返动作
气压6bar(ccm)
CAD配件价格订购
20000-21040140151660844M484,5203810564936504530191809612102M59,34030,140,381001611,3  根据要求
20000-21060140151660844M484,52038105649365045301922011612104M59,36030,090,261001617  根据要求
20000-21080140151660844M484,52038105649365045301926013612106M59,38030,050,181001622,6  根据要求
20000-21100140151660844M484,52038105649365045301930015612108M59,310030,0250,1251001628,3  根据要求
20000-220602552021821265M5105,530451556511506460402325412016212G1/89,9605,70,30,612502556  根据要求
20000-220902552021821265M5105,530451556511506460402331415016214G1/89,9905,70,160,352502584  根据要求
20000-221202552021821265M5105,530451556511506460402337418016216G1/89,91205,70,080,2425025112  根据要求
20000-221502552021821265M5105,530451556511506460402343421016218G1/89,91505,70,0450,1625025140  根据要求
20000-2308037025261001686M6116,640502056614707770502630014020202G1/89,58050,460,8440732118  根据要求
20000-2312037025261001686M6116,640502056614707770502638018020204G1/89,512050,240,5240732178  根据要求
20000-2316037025261001686M6116,640502056614707770502646022020206G1/89,516050,120,3240732236  根据要求
20000-2320037025261001686M6116,640502056614707770502654026020208G1/89,520050,070,240732295  根据要求
20000-2512051043839150251210M1018116072308981796112100763542020425232G1/41412070,751,0866040354,6  根据要求
20000-2518051043839150251210M1018116072308981796112100763554026425234G1/41418070,420,766040531,8  根据要求
20000-2524051043839150251210M1018116072308981796112100763566032425236G1/41424070,250,4866040709,1  根据要求
20000-2530051043839150251210M1018116072308981796112100763578038425238G1/41430070,160,3666040886,4  根据要求