norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:基体和法兰板 EN AW-5754。钢制导向轴。规格:经阳极氧化加硬处理的基体。
经阳极氧化处理的法兰板。
经硬化处理的导向轴。
提示:配备三个精密钢轴和带刮擦器的滚珠轴套的免维护导杆气缸。通过双作用气缸驱动。所有安装螺纹均配备螺纹套。作为附件提供的减振器和接近开关可以集成安装(无突出边缘)。联锁结构带来的百分之百可重复性。无需适配板即可在所有结构尺寸和升降类型中进行结合。
可以实现 ±0.01mm 范围内的重复精度。
负载参数适用于位于中间的滑撬。
温度范围:+5 °C 至 +80 °C根据要求:锁定套筒用于确保行程一致。附件:减振器、接近开关和连接器参见表格。特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20000 配备三个圆导轨的导杆气缸 331 kB
 导杆气缸 使用说明 1,9 MB

图纸

配备三个圆导轨的导杆气缸

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号尺寸AA1A2A3BD

D1D2D3D4D5EE1E2E3E4E5E6E7HH1行程
S
H2LL1L2L3N
(数量)
PP1TF1 max.
kN
F6=气压 6 bar
下的推力
(N)
气缸 Ø耗气量
每次往返动作
气压6bar(ccm)
CAD配件价格订购
20000-3104014015163760844M484,5203810564936656440301809612102M59,330,381001611,3  根据要求
20000-3106014015163760844M484,52038105649366564603022011612104M59,330,261001617  根据要求
20000-3108014015163760844M484,52038105649366564803026013612106M59,330,181001622,6  根据要求
20000-3110014015163760844M484,520381056493665641003030015612108M59,330,1251001628,3  根据要求
20000-32060255202150821265M5105,530451556511508685604025412016212G1/89,95,70,612502556  根据要求
20000-32090255202150821265M5105,530451556511508685904031415016214G1/89,95,70,352502584  根据要求
20000-32120255202150821265M5105,5304515565115086851204037418016216G1/89,95,70,2425025112  根据要求
20000-32150255202150821265M5105,5304515565115086851504043421016218G1/89,95,70,1625025140  根据要求
20000-331003702526621001686M6116,64050205661470107106805030014020202G1/89,550,8440732118  根据要求
20000-331203702526621001686M6116,640502056614701071061205038018020204G1/89,550,5240732178  根据要求
20000-331603702526621001686M6116,640502056614701071061605046022020206G1/89,550,3240732236  根据要求
20000-332003702526621001686M6116,640502056614701071062005054026020208G1/89,550,240732295  根据要求
20000-351205104383993150251210M10181160723089817961591581207642020425232G1/41471,0866040354,6  根据要求
20000-351805104383993150251210M10181160723089817961591581807654026425234G1/41470,766040531,8  根据要求
20000-352405104383993150251210M10181160723089817961591582407666032425236G1/41470,4866040709,1  根据要求
20000-353005104383993150251210M10181160723089817961591583007678038425238G1/41470,3666040886,4  根据要求