norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:铝制。规格:亮色。提示:夹紧杆用于夹紧带滚珠丝杠的推杆。夹紧杆可以侧向插入推杆的轮廓槽中。装配:建议的夹紧杆数量:
A 型:每侧每米 6 件。
B 型:每侧每米 3 件。
C 型:每侧每米 3 件。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20331-20 夹紧杆 用于带滚珠丝杠的直线轴 197 kB

图片(总概述)

夹紧杆 用于带滚珠丝杠的直线轴

商品选择/筛选

订货号类型形状类型B

B1D
适用螺母
DIN 912
HH1LL1L2适用

CAD配件价格订购
20331-20-102504A短款155M494,525-12,520331-10 Größe 90 根据要求
20331-20-102506A短款207M6103,425-12,520331-10 Größe 110/145 根据要求
20331-20-205505B标准157,2M582,555407,520331 Größe 40 根据要求
20331-20-206006B标准207,5M62011,560401020331 Größe 65/80 根据要求
20331-20-206008B标准3010M8271860401020331 Größe 110 根据要求
20331-20-206204B标准155M494,562401120331-10 Größe 90 根据要求
20331-20-206206B标准207M6103,462401120331-10 Größe 110/145 根据要求
20331-20-307704C155M494,577208,520331-10 Größe 90 根据要求
20331-20-308704C155M494,58725620331-10 Größe 90 根据要求
20331-20-310704C155M494,5107308,520331-10 Größe 90 根据要求
20331-20-307705C207M5104,577208,520331-10 Größe 110/145 根据要求
20331-20-310705C207M5104,5107308,520331-10 Größe 110/145 根据要求
20331-20-314206C207M6103,4142401120331-10 Größe 110/145 根据要求