norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带滚珠丝杠和 两个型材导轨的直线轴
20331-10

带滚珠丝杠和 两个型材导轨的直线轴

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:铝制压制棒材基体。
铝制轴承座和滑座。
钢制型材导轨和导向滑座。
钢制滚珠丝杠轴。
钢制滚珠丝杠螺母。
规格:经自然色阳极氧化处理的基体和滑座。
经黑色阳极氧化处理的轴承座。
经感应淬火和打磨处理的型材导轨滚道。
提示:紧凑型灵活的推杆,配有滚珠丝杠。由自支撑、硬质阳极氧化铝制型材制成的基体,配有两个集成的平行型材导轨。该导轨系统在所有方向上吸收极大的力,低磨损率,并为移动的大型物体提供最佳的运行性能。能够实现高速、极高的定位精度和重复定位精度等高性能特点。可轻松组合成多系统。

推杆采用公差等级为 ISO 7 的精密滚珠丝杠,减少了滚珠丝杠螺母的轴向间隙。由抗静电聚氨酯制成的覆盖带可保护型材中的所有部件免受灰尘和其他污物的影响。

铝制型材的外侧有槽,能够简便安全地安装型材并固定如传感器等附属部件。

滑座的侧面和顶面设有螺纹孔和额外的定心孔。使用我们的定心环 20240,可精准地将其它连接件安装到滑座上。

滑座两侧设有润滑油孔(漏斗润滑脂接头 DIN 3405D),用于重新润滑滚珠丝杠和导轨。

A 型:短滑座
B 型:长滑座
技术参数:负载规格适用于动态负载。

表中给出的所有动态扭矩和承载量均为理论值。未考虑安全系数。安全系数取决于使用情况和所需的安全性。建议安全系数 fs = 5。
温度范围:0 °C 至 +60 °C.根据要求:其他长度(最大长度和最大行程参见表格)。
滚珠丝杠公差等级符合 ISO 5 标准。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 20331-10 带滚珠丝杠和 两个型材导轨的直线轴 724 kB

图片(总概述)

带滚珠丝杠和 两个型材导轨的直线轴
带滚珠丝杠和 两个型材导轨的直线轴
带滚珠丝杠和 两个型材导轨的直线轴

带滚珠丝杠和两个型材导轨的直线轴,A 型,短型

更多信息

图纸

带滚珠丝杠和两个型材导轨的直线轴,A 型,短型
带滚珠丝杠和两个型材导轨的直线轴,A 型,短型
带滚珠丝杠和两个型材导轨的直线轴,A 型,短型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型尺寸L

L
max.
移动
质量
(kg)
动态
主轴承载量
CS (N)
动态
承载量
C (N)
接通时长力 Fx
N
力 Fy
动力
N
力 Fz
动力
N
Iy
cm⁴
惯性矩 Iz
cm⁴
滚珠丝杠轴
DxT
空转力矩
Nm
惯性矩
10⁻⁵ kg m²
Mx
动力
Nm
My
动力
Nm
Mz
动力
Nm
行程
S
S
(行程)
最大
S
(行程)
最小
进给常数
mm/U
重复精度最高转速
r/min
最大驱动扭矩
M
Nm
最大加速度 m/sc最大速度
米/秒
CAD配件价格订购
20331-10-1090120570X100A短款901857500,350004620100%50002000454013,6102,612x50,080,541251734100665305±0,0258004,4200,49 根据要求
20331-10-1090121070X100A短款901857500,338004620100%25402000454013,6102,612x100,090,6612517341006653010±0,0258004,5200,97 根据要求
20331-10-1110160570X100A短款11019015000,631315019800100%87004670939029,119616x50,171,246501182351001410405±0,0242007,7200,35 根据要求
20331-10-1110161070X100A短款11019015000,631155019800100%67304670939029,119616X100,181,4865011823510014104010±0,02420011,9200,7 根据要求
20331-10-1110161670X100A短款11019015000,63817019800100%42004670939029,119616X160,231,9865011823510014104016±0,02420011,9201,12 根据要求
20331-10-1145200570X100A短款14521018001,191480034200100%1480089301532085,3682,320X50,34,4215002605201001690555±0,02330013200,28 根据要求
20331-10-1145201070X100A短款14521018001,191590034200100%1385089301532085,3682,320X100,324,87150026052010016905510±0,02330024,5200,55 根据要求
20331-10-1145202070X100A短款14521018001,191625034200100%693089301532085,3682,320X200,456,68150026052010016905520±0,02330024,5201,1 根据要求
20331-10-1145205070X100A短款14521018001,191300034200100%277089301532085,3682,320X500,819,34150026052010019605550±0,02300024,5202,5 根据要求

带滚珠丝杠和两个型材导轨的直线轴,B 型,长型

更多信息

图纸

带滚珠丝杠和两个型材导轨的直线轴,B 型,长型
带滚珠丝杠和两个型材导轨的直线轴,B 型,长型
带滚珠丝杠和两个型材导轨的直线轴,B 型,长型

商品选择/筛选

订货号类型形状类型尺寸L

L
max.
移动
质量
(kg)
动态
主轴承载量
CS (N)
动态
承载量
C (N)
接通时长力 Fx
N
力 Fy
动力
N
力 Fz
动力
N
Iy
cm⁴
惯性矩 Iz
cm⁴
滚珠丝杠轴
DxT
空转力矩
Nm
惯性矩
10⁻⁵ kg m²
Mx
动力
Nm
My
动力
Nm
Mz
动力
Nm
行程
S
S
(行程)
最大
S
(行程)
最小
进给常数
mm/U
重复精度最高转速
r/min
最大驱动扭矩
M
Nm
最大加速度 m/sc最大速度
米/秒
CAD配件价格订购
20331-10-2090120570X100B902507500,550009240100%50003990909013,6102,612x50,080,66250300300100600305±0,0258004,4200,49 根据要求
20331-10-2090121070X100B902507500,538009240100%25403990909013,6102,612x100,090,862503003001006003010±0,0258004,5200,97 根据要求
20331-10-2110160570X100B11027515001,361315039600100%8700130801880029,119616x50,171,781305168016801001325405±0,0242007,7200,35 根据要求
20331-10-2110161070X100B11027515001,361155039600100%6730130801880029,119616X100,182,2913051680168010013254010±0,02420011,9200,7 根据要求
20331-10-2110161670X100B11027515001,36817039600100%4200130801880029,119616X160,233,3713051680168010013254016±0,02420011,9201,12 根据要求
20331-10-2145200570X100B14531018002,611480068400100%14800178703068085,3682,320X50,35,93005342034201001590555±0,02330013200,28 根据要求
20331-10-2145201070X100B14531018002,611590068400100%13850178703068085,3682,320X100,326,8830053420342010015905510±0,02330024,5200,55 根据要求
20331-10-2145202070X100B14531018002,611625068400100%6930178703068085,3682,320X200,4510,8530053420342010015905520±0,02330024,5201,1 根据要求
20331-10-2145205070X100B14531018002,611300068400100%2770178703068085,3682,320X500,838,6230053420342010015905550±0,02300024,5202,5 根据要求