|
|
24266-01法兰轴承座单元,2 孔,塑料壳体 |
返回 |
|
|
产品说明材料:塑料制壳体。
不锈钢 1.4112 轴承。
滑动轴承插件 POM。
不锈钢 1.4301 衬套和滑脂嘴。 规格:滑动轴承插件,白色。 壳体,绿色。 不锈钢制部件,亮色。提示:壳体具有高度的耐抗性、耐磨性和耐碰撞性,并且可抵抗大部分碱液、弱酸 (PH 4-9) 和盐液。与浇铸壳体或钢制壳体相比,塑料壳体可避免微生物的形成。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 壳体 | D
| B | E | B1 | D3 | L | L2 | L3 | A2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
24266-01-12201 | 不锈钢 | 201 | 12 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 |  | | 根据要求 | | 24266-01-15202 | 不锈钢 | 202 | 15 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 |  | | 根据要求 | | 24266-01-20204 | 不锈钢 | 204 | 20 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | 15,4 |  | | 根据要求 | | 24266-01-25205 | 不锈钢 | 205 | 25 | 131 | 99 | 69,5 | 11 | 36,7 | 29,1 | 13,5 | 17 |  | | 根据要求 | | 24266-01-30206 | 不锈钢 | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 11 | 41,2 | 30,5 | 13,3 | 19 |  | | 根据要求 | | 24266-01-35207 | 不锈钢 | 207 | 35 | 164 | 130 | 90 | 13 | 43,4 | 32,8 | 16,1 | 18 |  | | 根据要求 | | 24266-01-40208 | 不锈钢 | 208 | 40 | 176 | 144 | 100 | 14 | 51,7 | 37,5 | 20 | 21,5 |  | | 根据要求 | | 24266-01-112201 | POM | 201 | 12 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - |  | | 根据要求 | | 24266-01-115202 | POM | 202 | 15 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - |  | | 根据要求 | | 24266-01-120204 | POM | 204 | 20 | 114 | 90 | 65 | 11 | 33,7 | 26,5 | 11,4 | - |  | | 根据要求 | | 24266-01-125205 | POM | 205 | 25 | 131 | 99 | 69,5 | 11 | 36,7 | 29,1 | 13,5 | - |  | | 根据要求 | | 24266-01-130206 | POM | 206 | 30 | 148 | 117 | 80 | 11 | 41,2 | 30,5 | 13,3 | - |  | | 根据要求 | | 24266-01-135207 | POM | 207 | 35 | 164 | 130 | 90 | 13 | 43,4 | 32,8 | 16,1 | - |  | | 根据要求 | | 24266-01-140208 | POM | 208 | 40 | 176 | 144 | 100 | 14 | 51,7 | 37,5 | 20 | - |  | | 根据要求 | |
|
|