|
|
产品说明材料:灰口铸铁制壳体。 滚动轴承钢 100Cr6 制轴承。 橡胶 NBR 制密封件。规格:经涂漆处理的壳体。提示:壳体轴承座由一个密封、单列滚珠轴承和安装在壳体内的球形外环组成。得益于于轴承的球形外表面,轴的轴心偏差可以得到补偿。轴承为正公差。使用具有 h 公差过渡或滑配合的轴可实现这种效果。通过螺纹销将轴固定在内环上。
正常使用时,由于引入终生润滑,壳体轴承座是免维护的。如果严峻的环境条件使得需要重新润滑,可通过滑脂嘴后续喷涂润滑剂。
所有壳体尺寸均为标称尺寸,需考虑通常的铸造公差。温度范围:-15 °C 至 +100 °C。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 轴承 | 壳体 | D | A1 | B | D3 | E | E1 | H | H1 | H2 | L | L1 | α | 固定 螺栓 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
24200-12201 | UC 201 | P 201 | 12 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 根据要求 | | 24200-15202 | UC 202 | P 202 | 15 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 根据要求 | | 24200-17203 | UC 203 | P 203 | 17 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 30,2 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 根据要求 | | 24200-20204 | UC 204 | P 204 | 20 | 12,7 | 127 | 13 | 95 | 19 | 65 | 33,3 | 14 | 38 | 31 | 10° | M10 |  | | 根据要求 | | 24200-25205 | UC 205 | P 205 | 25 | 14,3 | 140 | 13 | 105 | 19 | 71 | 36,5 | 15 | 38 | 34 | 10° | M10 |  | | 根据要求 | | 24200-30206 | UC 206 | P 206 | 30 | 15,9 | 165 | 17 | 121 | 20 | 84 | 42,9 | 17 | 44 | 38,1 | 10° | M14 |  | | 根据要求 | | 24200-35207 | UC 207 | P 207 | 35 | 17,5 | 167 | 17 | 127 | 20 | 93 | 47,6 | 18 | 48 | 42,9 | 10° | M14 |  | | 根据要求 | | 24200-40208 | UC 208 | P 208 | 40 | 19 | 184 | 17 | 137 | 20 | 100 | 49,2 | 18 | 54 | 49,2 | 10° | M14 |  | | 根据要求 | | 24200-45209 | UC 209 | P 209 | 45 | 19 | 190 | 17 | 146 | 20 | 106 | 54 | 20 | 54 | 49,2 | 10° | M14 |  | | 根据要求 | | 24200-50210 | UC 210 | P 210 | 50 | 19 | 206 | 20 | 159 | 23 | 113 | 57,2 | 21 | 60 | 51,6 | 10° | M16 |  | | 根据要求 | | 24200-55211 | UC 211 | P 211 | 55 | 22,2 | 219 | 20 | 171 | 23 | 125 | 63,5 | 23 | 60 | 55,6 | 10° | M16 |  | | 根据要求 | | 24200-60212 | UC 212 | P 212 | 60 | 25,4 | 241 | 20 | 184 | 23 | 138 | 69,8 | 25 | 70 | 65,1 | 10° | M16 |  | | 根据要求 | |
|
|