|
|
24240-01座式轴承座单元 SP,不锈钢壳体 |
返回 |
|
|
产品说明材料:壳体 1.4301。
不锈钢轴承 1.4112。
滑动轴承插件 POM。 规格:滑动轴承插件,白色。 不锈钢制部件,亮色。 提示:不锈钢轴承壳体单元包含了知名轴承制造商的标准轴承壳体,因此也可在现有结构不变的情况下使用及更换。图纸提示:特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 壳体 | D
| H1 | B | H | E | L | L1 | D3 | E1 | H2 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
24240-01-12201 | 不锈钢 | 201 | 12 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 根据要求 | | 24240-01-15202 | 不锈钢 | 202 | 15 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 根据要求 | | 24240-01-20204 | 不锈钢 | 204 | 20 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 根据要求 | | 24240-01-25205 | 不锈钢 | 205 | 25 | 36,5 | 140,6 | 69,7 | 105 | 38,2 | 34 | 13 | 19 | 15,7 |  | | 根据要求 | | 24240-01-30206 | 不锈钢 | 206 | 30 | 43 | 165 | 83,2 | 121 | 48,2 | 38,1 | 17 | 21 | 18,3 |  | | 根据要求 | | 24240-01-35207 | 不锈钢 | 207 | 35 | 47,6 | 167 | 94 | 127 | 48 | 42,9 | 17 | 21 | 19 |  | | 根据要求 | | 24240-01-40208 | 不锈钢 | 208 | 40 | 49,2 | 184 | 100 | 137 | 54 | 49,2 | 17 | 23 | 19 |  | | 根据要求 | | 24240-01-112201 | POM | 201 | 12 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 根据要求 | | 24240-01-115202 | POM | 202 | 15 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 根据要求 | | 24240-01-120204 | POM | 204 | 20 | 33,3 | 126,1 | 64,4 | 95 | 38,2 | 31 | 13 | 19 | 15 |  | | 根据要求 | | 24240-01-125205 | POM | 205 | 25 | 36,5 | 140,6 | 69,7 | 105 | 38,2 | 34 | 13 | 21 | 18,3 |  | | 根据要求 | | 24240-01-130206 | POM | 206 | 30 | 43 | 165 | 83,2 | 121 | 48,2 | 38,1 | 17 | 21 | 19 |  | | 根据要求 | | 24240-01-135207 | POM | 207 | 35 | 47,6 | 167 | 94 | 127 | 48 | 42,9 | 17 | 21 | 19 |  | | 根据要求 | | 24240-01-140208 | POM | 208 | 40 | 49,2 | 184 | 100 | 137 | 54 | 49,2 | 17 | 23 | 19 |  | | 根据要求 | |
|
|