norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
法兰轴承座单元,2 孔,塑料壳体
24266-01

法兰轴承座单元,2 孔,塑料壳体

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:

塑料制壳体。
不锈钢 1.4112 轴承。
滑动轴承插件 POM。
不锈钢 1.4301 衬套和滑脂嘴。

规格:滑动轴承插件,白色。
壳体,绿色。
不锈钢制部件,亮色。
提示:壳体具有高度的耐抗性、耐磨性和耐碰撞性,并且可抵抗大部分碱液、弱酸 (PH 4-9) 和盐液。与浇铸壳体或钢制壳体相比,塑料壳体可避免微生物的形成。图纸提示:
1) 滚珠轴承
2) 滑动轴承
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 24266-01 法兰轴承座单元,2 孔,塑料壳体 211 kB
 使用聚合材料及不锈钢轴承的一般说明 224 kB

图纸

法兰轴承座单元,2 孔,塑料壳体

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号

材料壳体D

BEB1D3LL2L3A2CAD配件价格订购
24266-01-12201不锈钢2011211490651133,726,511,415,4 根据要求
24266-01-15202不锈钢2021511490651133,726,511,415,4 根据要求
24266-01-20204不锈钢2042011490651133,726,511,415,4 根据要求
24266-01-25205不锈钢205251319969,51136,729,113,517 根据要求
24266-01-30206不锈钢20630148117801141,230,513,319 根据要求
24266-01-35207不锈钢20735164130901343,432,816,118 根据要求
24266-01-40208不锈钢208401761441001451,737,52021,5 根据要求
24266-01-112201POM2011211490651133,726,511,4- 根据要求
24266-01-115202POM2021511490651133,726,511,4- 根据要求
24266-01-120204POM2042011490651133,726,511,4- 根据要求
24266-01-125205POM205251319969,51136,729,113,5- 根据要求
24266-01-130206POM20630148117801141,230,513,3- 根据要求
24266-01-135207POM20735164130901343,432,816,1- 根据要求
24266-01-140208POM208401761441001451,737,520- 根据要求