24080
法兰型 固定轴承座
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
梯形丝杠、 滚珠丝杠驱动、 轴承单元、 花键轴
滚珠丝杠驱动和轴承单元
法兰型 固定轴承座
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制壳体。
规格:
经发蓝处理的壳体。
提示:
固定滑块单元与浮动滑块单元 24082 匹配。固定滑块单元由一个壳体和 2 个轴向推力角接触球轴承及密封件组成。已通过一个预置法兰预紧。带弹性卡环和锁紧螺母。
图纸提示:
1) 用于圆柱头螺栓 ISO 4762 的 C
2) M 开槽螺母
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 24080 法兰型 固定轴承座
234 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
尺寸
B
C
D1
D2
D3
D4
L
L1
L2
L3
M
T
额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
刚性 K
(N/µm)
CAD
配件
价格
订购
24080-010
10
42
M4
10
34
42
52
27
17
29,5
7,5
M10x1
5
6500
2800
95
根据要求
24080-012
12
44
M4
12
36
44
54
27
17
29,5
7,5
M12x1
5
7000
3100
102
根据要求
24080-015
15
52
M5
15
40
50
63
32
17
36
8
M15x1
6
7500
3500
114
根据要求
24080-020
20
68
M6
20
57
70
85
52
30
50
10
M20x1
10
17500
8400
145
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
24055
带法兰螺母 DIN 69051-5的滚轧滚珠丝杠
24060
带旋入式螺母的滚轧滚珠丝杠
24070
法兰螺母支架
24072
固定轴承座
24074
浮动轴承座
24076
钢制组块型定轴承单元,BK 型
24078
组块型 浮动轴承座, EF 型
24078-01
钢制组块型定轴承单元,EK 型
24078-02
组块型 浮动轴承单元, EF 型
24082
法兰型 浮动轴承座
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>