24074
浮动轴承座
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
梯形丝杠、 滚珠丝杠驱动、 轴承单元、 花键轴
滚珠丝杠驱动和轴承单元
浮动轴承座
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制壳体。
规格:
经发蓝处理的壳体。
提示:
丝杠支承的轴高与固定滑块单元 24072 和法兰螺母 24070 的壳体匹配。壳体可从上或从下拧紧。两侧均可做基准面。
带向心球轴承的浮动滑块单元。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 24074 浮动轴承座
171 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
适用
轴-Ø
B
B1
B2
D1
D2
D3
D4
E
H
H1
H2
H3
H4
L
L1
L2
T
CAD
配件
价格
订购
24074-010
16
86
50
52
10
30
8,4
M10
68
58
32
22
7
15
24
7,5
9
15
根据要求
24074-012
20
94
58
60
12
32
8,4
M10
77
64
34
22
7
17
26
8
10
15
根据要求
24074-015
20
108
63
66
15
35
10,5
M12
88
72
39
27
10
19
28
8
12
18
根据要求
24074-017
25
108
63
66
17
40
10,5
M12
88
72
39
27
10
19
28
8
12
18
根据要求
24074-020
32
112
70
72
20
47
10,5
M12
92
78
42
27
10
20
34
10
14
18
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
24055
带法兰螺母 DIN 69051-5的滚轧滚珠丝杠
24060
带旋入式螺母的滚轧滚珠丝杠
24070
法兰螺母支架
24072
固定轴承座
24076
钢制组块型定轴承单元,BK 型
24078
组块型 浮动轴承座, EF 型
24078-01
钢制组块型定轴承单元,EK 型
24078-02
组块型 浮动轴承单元, EF 型
24080
法兰型 固定轴承座
24082
法兰型 浮动轴承座
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>