24070
法兰螺母支架
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
梯形丝杠、 滚珠丝杠驱动、 轴承单元、 花键轴
滚珠丝杠驱动和轴承单元
法兰螺母支架
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制。
规格:
黑色氧化处理。
提示:
壳体适用于安装符合 DIN 69051-5的法兰螺母。丝杠支承的轴高与固定滑块单元 24072 和浮动滑块单元 24074 匹配。壳体可从上或从下拧紧,并可用两个锥形销或圆柱销固定。
提供 6 个强度等级 8.8 的固定螺栓。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 24070 法兰螺母支架
269 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
适用
轴-Ø
B
B1
B2
D1
D2
D3
D4
D5
E
E1
E2
H
H1
H2
H3
H4
L
L1
T
T1
CAD
配件
价格
订购
24070-016
16
86
50
52
28
7,7
8,4
M10
M5
38
68
23
58
32
22
7
15
42
10
15
12
根据要求
24070-020
20
94
58
60
36
7,7
8,4
M10
M6
47
77
25
64
34
22
7
17
46
16
15
15
根据要求
24070-025
25
108
63
66
40
9,7
10,5
M12
M6
51
88
29
72
39
27
10
19
46
16
18
15
根据要求
24070-032
32
112
70
72
50
9,7
10,5
M12
M8
65
92
29
82
42
27
10
19
49
16
18
20
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
24055
带法兰螺母 DIN 69051-5的滚轧滚珠丝杠
24060
带旋入式螺母的滚轧滚珠丝杠
24072
固定轴承座
24074
浮动轴承座
24076
钢制组块型定轴承单元,BK 型
24078
组块型 浮动轴承座, EF 型
24078-01
钢制组块型定轴承单元,EK 型
24078-02
组块型 浮动轴承单元, EF 型
24080
法兰型 固定轴承座
24082
法兰型 浮动轴承座
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>