norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制壳体。规格:经发蓝处理的壳体。提示:丝杠支承的轴高与浮动滑块单元 24078 匹配。固定滑块单元由一个壳体和 2 个轴向推力角接触球轴承及密封件组成。已通过一个预置法兰预紧。带弹性卡环和锁紧螺母。图纸提示:
1) 用于圆柱头螺栓 ISO 4762 的 C
2) M 开槽螺母
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 24076 钢制组块型定轴承单元,BK 型 187 kB

图纸

钢制组块型定轴承单元,BK 型

商品概述(精简)

商品选择/筛选
订货号类型尺寸B

B1CD1D2EE1E2E3HH1H2LL1L2MTCAD配件价格订购
24076-006A65225M66--38--32172623524M6x0,755 根据要求
24076-008A85225M68--38--32172623726M8x17,5 根据要求
24076-010B106034M6105,51546613392232,525529M10x15 根据要求
24076-012B126035M6125,5184661343253525529M12x15 根据要求
24076-015B157040M6155,5185461548283827932M15x16 根据要求
24076-017B178650M8176,6286881964395535844M17x17 根据要求
24076-020B208852M8206,6227081960345035843M20x18 根据要求
订货号额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
刚性 K
(N/µm)
CAD配件价格订购
24076-006--- 根据要求
24076-008--- 根据要求
24076-0106500280095 根据要求
24076-01270003100102 根据要求
24076-01575003500114 根据要求
24076-017130005900120 根据要求
24076-020161008400145 根据要求