24078
组块型 浮动轴承座
返回
产品
产品概览
用于机床和设备制造的系统和组件
梯形丝杠、 滚珠丝杠驱动、 轴承单元、 花键轴
滚珠丝杠驱动和轴承单元
组块型 浮动轴承座
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制壳体。
规格:
经发蓝处理的壳体。
提示:
丝杠支承的轴高与固定滑块单元 24076 匹配。浮动滑块单元由壳体和向心球轴承组成,可根据丝杠长度延伸进行轴向调整。
图纸提示:
1) 用于圆柱头螺栓 ISO 4762 的 C
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 24078 组块型 浮动轴承座
201 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
类型
尺寸
B
B1
C
D1
D2
E
E1
E2
H
H1
H2
L
CAD
配件
价格
订购
24078-006
A
6
52
25
M6
6
-
-
38
7
32
17
26
14
根据要求
24078-010
B
10
60
34
M6
8
5,5
15
46
10
39
22
32,5
20
根据要求
24078-012
B
12
60
34
M6
10
5,5
18
46
10
43
25
35
20
根据要求
24078-015
B
15
70
40
M6
15
5,5
18
54
10
48
28
38
20
根据要求
24078-017
B
17
86
50
M8
17
6,6
28
68
11,5
64
39
55
23
根据要求
24078-020
B
20
88
52
M8
20
6,6
22
70
13
60
34
50
26
根据要求
订货号
额定负载
动态
N
额定负载
静态
N
CAD
配件
价格
订购
24078-006
-
-
根据要求
24078-010
3250
1400
根据要求
24078-012
4550
1960
根据要求
24078-015
5600
2840
根据要求
24078-017
9500
4750
根据要求
24078-020
9300
5000
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
24055
带法兰螺母 DIN 69051-5的滚轧滚珠丝杠
24060
带旋入式螺母的滚轧滚珠丝杠
24070
法兰螺母支架
24072
固定轴承座
24074
浮动轴承座
24076
钢制组块型定轴承单元,BK 型
24078-01
钢制组块型定轴承单元,EK 型
24078-02
组块型 浮动轴承座
24080
法兰型 固定轴承座
24082
法兰型 浮动轴承座
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>