|
|
产品说明材料:螺栓强度等级 10.9。 黄铜或 POM 制螺栓。 螺纹锁紧尼龙。规格:螺栓 黑色氧化处理提示:螺纹销特别适用于温和地夹紧或压紧丝杆、轴、杆或者加工面。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | D
| D1 | L | L1 | L3 | SW | 筛选 |
---|
07119-204X | 黄铜 | M4 | 2,5 | 6,5/10,5/16,5/30,5/40,5 | 2,5/3,5/5/5/5 | 1,2 | 2 |  | 07119-205X | 黄铜 | M5 | 3 | 8,5/12,5/20,5/30,5/40,5 | 3,5/5/6/6/6 | 1,3 | 2,5 |  | 07119-206X | 黄铜 | M6 | 4 | 11,5/17,5/26,5/41,5/51,5/61,5 | 3,5/7/7/7/7/7 | 1,9 | 3 |  | 07119-208X | 黄铜 | M8 | 5,5 | 12/22/32/52/62/82 | 3,5/8/8/8/8/8 | 2,4 | 4 |  | 07119-210X | 黄铜 | M10 | 7 | 14/18/27/37/52/62/82 | 5/9/9/9/9/9/9 | 2,6 | 5 |  | 07119-212X | 黄铜 | M12 | 8,5 | 18,5/22,5/32,5/42,5/52,5/62,5/82,5 | 8/10/10/10/10/10/10 | 3,3 | 6 |  |
订货号 | 材料 | D
| D1 | L | L1 | L3 | SW | 筛选 |
---|
07119-304X | POM | M4 | 2 | 7/9/11/13/17/31/41 | 2,5/3,5/3,5/5/5/5/5 | 1,7 | 2 |  | 07119-305X | POM | M5 | 3 | 9/11/13/17/21/31/41 | 3,5/3,5/5/6/6/6/6 | 1,8 | 2,5 |  | 07119-306X | POM | M6 | 3,5 | 11,3/13,3/17,3/21,3/26,3/41,3/51,3/61,3 | 3,5/5/7/7/7/7/7/7 | 1,7 | 3 |  | 07119-308X | POM | M8 | 5 | 13,6/17,6/21,6/26,6/33,6/51,6/61,6/81,6 | 5/8/8/8/8/8/8/8 | 2 | 4 |  | 07119-310X | POM | M10 | 6,5 | 17,9/21,9/26,9/33,9/41,9/51,9/61,9/81,9 | 9/9/9/9/9/9/9/9 | 2,5 | 5 |  | 07119-312X | POM | M12 | 8 | 22,1/27,1/34,1/42,1/52,1/62,1/82,1 | 10/10/10/10/10/10/10 | 2,9 | 6 |  |
|
|