|
|
产品说明材料:螺栓强度等级 10.9。 黄铜或 POM 制螺栓。 螺纹锁紧尼龙。规格:螺栓 黑色氧化处理提示:螺纹销特别适用于温和地夹紧或压紧丝杆、轴、杆或者加工面。图纸提示: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | D
| D1 | L | L1 | L3 | SW | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07119-204X65 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-204X105 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 10,5 | 3,5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-204X165 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 16,5 | 5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-204X305 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 30,5 | 5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-204X405 | 黄铜 | M4 | 2,5 | 40,5 | 5 | 1,2 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-205X85 | 黄铜 | M5 | 3 | 8,5 | 3,5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-205X125 | 黄铜 | M5 | 3 | 12,5 | 5 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-205X205 | 黄铜 | M5 | 3 | 20,5 | 6 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-205X305 | 黄铜 | M5 | 3 | 30,5 | 6 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-205X405 | 黄铜 | M5 | 3 | 40,5 | 6 | 1,3 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-206X115 | 黄铜 | M6 | 4 | 11,5 | 3,5 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-206X175 | 黄铜 | M6 | 4 | 17,5 | 7 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-206X265 | 黄铜 | M6 | 4 | 26,5 | 7 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-206X415 | 黄铜 | M6 | 4 | 41,5 | 7 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-206X515 | 黄铜 | M6 | 4 | 51,5 | 7 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-206X615 | 黄铜 | M6 | 4 | 61,5 | 7 | 1,9 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-208X12 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 12 | 3,5 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-208X22 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 22 | 8 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-208X32 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 32 | 8 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-208X52 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 52 | 8 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-208X62 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 62 | 8 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-208X82 | 黄铜 | M8 | 5,5 | 82 | 8 | 2,4 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-210X14 | 黄铜 | M10 | 7 | 14 | 5 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-210X18 | 黄铜 | M10 | 7 | 18 | 9 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-210X27 | 黄铜 | M10 | 7 | 27 | 9 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-210X37 | 黄铜 | M10 | 7 | 37 | 9 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-210X52 | 黄铜 | M10 | 7 | 52 | 9 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-210X62 | 黄铜 | M10 | 7 | 62 | 9 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-210X82 | 黄铜 | M10 | 7 | 82 | 9 | 2,6 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-212X185 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 18,5 | 8 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-212X225 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 22,5 | 10 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-212X325 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 32,5 | 10 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-212X425 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 42,5 | 10 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-212X525 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 52,5 | 10 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-212X625 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 62,5 | 10 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-212X825 | 黄铜 | M12 | 8,5 | 82,5 | 10 | 3,3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-304X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 2,5 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-304X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 3,5 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-304X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 3,5 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-304X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 5 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-304X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 5 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-304X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 5 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-304X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 5 | 1,7 | 2 |  | | 根据要求 | | 07119-305X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 3,5 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-305X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 3,5 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-305X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 5 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-305X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 6 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-305X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 6 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-305X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 6 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-305X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 6 | 1,8 | 2,5 |  | | 根据要求 | | 07119-306X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 3,5 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-306X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 5 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-306X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 7 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-306X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 7 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-306X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 7 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-306X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 7 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-306X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 7 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-306X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 7 | 1,7 | 3 |  | | 根据要求 | | 07119-308X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 5 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-308X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 8 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-308X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 8 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-308X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 8 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-308X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 8 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-308X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 8 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-308X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 8 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-308X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 8 | 2 | 4 |  | | 根据要求 | | 07119-310X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-310X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-310X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-310X339 | POM | M10 | 6,5 | 33,9 | 9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-310X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-310X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-310X619 | POM | M10 | 6,5 | 61,9 | 9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-310X819 | POM | M10 | 6,5 | 81,9 | 9 | 2,5 | 5 |  | | 根据要求 | | 07119-312X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 10 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-312X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 10 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-312X341 | POM | M12 | 8 | 34,1 | 10 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-312X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 10 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-312X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 10 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-312X621 | POM | M12 | 8 | 62,1 | 10 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | | 07119-312X821 | POM | M12 | 8 | 82,1 | 10 | 2,9 | 6 |  | | 根据要求 | |
|
|