norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:螺栓调质钢,强度等级至少为 10.9。
轴承钢滚珠。
规格:黑色螺栓。
顶珠经硬化处理,亮色。
提示:带有完整波珠的 A 型用于夹紧面要求平整、光洁的场合。对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,可以选用 B 型,其前端的半圆珠可以自适应多达 9° 的偏摆。

通过细螺纹可精确调整末端球形锁紧螺钉。
图纸提示:
A 型: 球珠
B 型: 半球珠
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07107 波珠螺丝,无栓头,带细螺纹 135 kB
 强度等级 294 kB

图片(总概述)

波珠螺丝,无栓头,带细螺纹

商品选择/筛选

订货号类型D1D3L1L2球-ØSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
07107-10410AM4x0,5-10-2,523,5 根据要求
07107-10406AM4x0,5-6-2,523,5 根据要求
07107-10512AM5x0,5-12-32,54,5 根据要求
07107-10508AM5x0,5-8-32,54,5 根据要求
07107-10610AM6x0,5-10,8-439 根据要求
07107-10612AM6x0,5-12,8-439 根据要求
07107-10616AM6x0,5-16,8-439 根据要求
07107-10620AM6x0,5-20,8-439 根据要求
07107-10625AM6x0,5-25,8-439 根据要求
07107-10810AM8x1-11,2-5,5410 根据要求
07107-10820AM8x1-21,2-5,5415 根据要求
07107-11012AM10x1-13,7-7520 根据要求
07107-11025AM10x1-26,7-7520 根据要求
07107-11216AM12x1,5-18-8,5630 根据要求
07107-11230AM12x1,5-32-8,5630 根据要求
07107-11620AM16x1,5-23,3-12860 根据要求
07107-11635AM16x1,5-38,3-12860 根据要求
07107-12030AM20x1,5-34,2-151090 根据要求
07107-12040AM20x1,5-44,2-151090 根据要求
07107-20406BM4x0,51,3-5,62,523,5 根据要求
07107-20410BM4x0,51,3-9,62,523,5 根据要求
07107-20508BM5x0,52,2-7,532,54,5 根据要求
07107-20512BM5x0,52,2-11,532,54,5 根据要求
07107-20610BM6x0,53,2-10439 根据要求
07107-20612BM6x0,53,2-12439 根据要求
07107-20616BM6x0,53,2-16439 根据要求
07107-20620BM6x0,53,2-20439 根据要求
07107-20625BM6x0,53,2-25439 根据要求
07107-20810BM8x14,1-10,35,5410 根据要求
07107-20820BM8x14,1-20,35,5415 根据要求
07107-21012BM10x15,6-12,37520 根据要求
07107-21025BM10x15,6-25,37520 根据要求
07107-21216BM12x1,57-16,28,5630 根据要求
07107-21230BM12x1,57-30,28,5630 根据要求
07107-21620BM16x1,510,7-2012860 根据要求
07107-21635BM16x1,510,7-3512860 根据要求
07107-22030BM20x1,513,5-30151090 根据要求
07107-22040BM20x1,513,5-40151090 根据要求