norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
带公差补偿的钢制平头螺栓 适用于浮动轴承
07532

带公差补偿的钢制平头螺栓 适用于浮动轴承

返回

商品描述/产品说明

产品说明产品描述:浮动轴承元件是一个用于连接两个部件的螺栓,使部件可以相互移动(浮动轴承)。

浮动轴承元件主要用于以下情况:

- 由于温度的变化而导致了部件尺寸的变化
- 装配误差
- 必须补偿制造公差
- 组件位置由于动态负载而发生变化
材料:钢制螺栓。
滑动轴承,高性能的滑动轴承聚合物。
O 型环,采用 NBR。
规格:螺栓电镀锌。提示:浮动轴承元件由三部分组成。螺栓、滑动轴承和 O 型环。

当把螺栓拧入孔中时,滑动轴承压住 O 型环。当尺寸 X 达到最大值时会出现这种情况。然后,将滑动轴承安装在螺栓顶部。提升高度相应受到安装尺寸 H+0.2 的限制。这种情况下使用一个浮动轴承总是非常稳妥。
温度范围:-20 °C 至 +80 °C。装配:注意规定扭矩:
这些扭矩指的是拧入钢制部件的扭矩。当在较软材料中安装时,必须要考虑轴直径 D2 的压痕(设置)。此处使用较低的扭矩。为防止螺栓在较低扭矩下松动,应将螺栓粘在一起。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07532 带公差补偿的钢制平头螺栓 适用于浮动轴承 374 kB
 浮动轴承元件技术资料 379 kB

图片(总概述)

带公差补偿的钢制平头螺栓 适用于浮动轴承

带公差补偿的钢制平头螺栓适用于带外螺纹的浮动轴承

更多信息

图纸

带公差补偿的钢制平头螺栓适用于带外螺纹的浮动轴承

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

D1

D2EHH1LSW锁紧扭矩
max. Nm
最大允许
轴向力
N
CAD配件价格订购
07532-106003004X055A带外螺纹M46100,636,55,5321500 根据要求
07532-106005004X055A带外螺纹M46100,658,55,5321500 根据要求
07532-107005005X065A带外螺纹M57120,8596,544,53000 根据要求
07532-107008005X060A带外螺纹M57120,88126,544,53000 根据要求
07532-108505006X080A带外螺纹M68,5151510857,54900 根据要求
07532-108508006X080A带外螺纹M68,5151813857,54900 根据要求
07532-110506008X100A带外螺纹M810,518161210618,56300 根据要求
07532-110510008X100A带外螺纹M810,5181101610618,56300 根据要求

带公差补偿的钢制平头螺栓适用于带内螺纹的浮动轴承

更多信息

图纸

带公差补偿的钢制平头螺栓适用于带内螺纹的浮动轴承

商品选择/筛选

订货号类型形状类型D

D1

D2EHH1TSW锁紧扭矩
max. Nm
最大允许
轴向力
N
CAD配件价格订购
07532-206003004B带内螺纹M46101385421500 根据要求
07532-206005004B带内螺纹M461015107421500 根据要求
07532-207005005B带内螺纹M57121,2510,5754,53000 根据要求
07532-207008005B带内螺纹M57121,2813,51054,53000 根据要求
07532-208505006B带内螺纹M68,5151,5512867,54900 根据要求
07532-208508006B带内螺纹M68,5151,58151167,54900 根据要求
07532-210506008B带内螺纹M810,518261510818,56300 根据要求
07532-210510008B带内螺纹M810,5182101914818,56300 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83