|
|
07532_IG带公差补偿的钢制平头螺栓适用于带内螺纹的浮动轴承 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:浮动轴承元件是一个用于连接两个部件的螺栓,使部件可以相互移动(浮动轴承)。
浮动轴承元件主要用于以下情况:
- 由于温度的变化而导致了部件尺寸的变化 - 装配误差 - 必须补偿制造公差 - 组件位置由于动态负载而发生变化材料:钢制螺栓。 滑动轴承,高性能的滑动轴承聚合物。 O 型环,采用 NBR。规格:螺栓电镀锌。提示:浮动轴承元件由三部分组成。螺栓、滑动轴承和 O 型环。
当把螺栓拧入孔中时,滑动轴承压住 O 型环。当尺寸 X 达到最大值时会出现这种情况。然后,将滑动轴承安装在螺栓顶部。提升高度相应受到安装尺寸 H+0.2 的限制。这种情况下使用一个浮动轴承总是非常稳妥。温度范围:-20 °C 至 +80 °C。装配:注意规定扭矩: 这些扭矩指的是拧入钢制部件的扭矩。当在较软材料中安装时,必须要考虑轴直径 D2 的压痕(设置)。此处使用较低的扭矩。为防止螺栓在较低扭矩下松动,应将螺栓粘在一起。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | 形状类型 | D
| D1 | D2 | E | H | H1 | T | SW | 锁紧扭矩 max. Nm | 最大允许 轴向力 N | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07532-206003004 | B | 带内螺纹 | M4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1500 |  | | 根据要求 | | 07532-206005004 | B | 带内螺纹 | M4 | 6 | 10 | 1 | 5 | 10 | 7 | 4 | 2 | 1500 |  | | 根据要求 | | 07532-207005005 | B | 带内螺纹 | M5 | 7 | 12 | 1,2 | 5 | 10,5 | 7 | 5 | 4,5 | 3000 |  | | 根据要求 | | 07532-207008005 | B | 带内螺纹 | M5 | 7 | 12 | 1,2 | 8 | 13,5 | 10 | 5 | 4,5 | 3000 |  | | 根据要求 | | 07532-208505006 | B | 带内螺纹 | M6 | 8,5 | 15 | 1,5 | 5 | 12 | 8 | 6 | 7,5 | 4900 |  | | 根据要求 | | 07532-208508006 | B | 带内螺纹 | M6 | 8,5 | 15 | 1,5 | 8 | 15 | 11 | 6 | 7,5 | 4900 |  | | 根据要求 | | 07532-210506008 | B | 带内螺纹 | M8 | 10,5 | 18 | 2 | 6 | 15 | 10 | 8 | 18,5 | 6300 |  | | 根据要求 | | 07532-210510008 | B | 带内螺纹 | M8 | 10,5 | 18 | 2 | 10 | 19 | 14 | 8 | 18,5 | 6300 |  | | 根据要求 | |
|
|