norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明材料:

不锈钢 1.4404。

规格:经抛光处理。提示:细杆螺栓最好用一个固定元件固定,以防止意外丢失。符合欧盟标准 2006/42/EG。可选择购买防护垫圈,螺栓在拧入之前将与该部件永久连接。为此通过螺纹件拧上垫片,之后垫片可以在细杆上自由移动。螺栓杆因弹簧切口效应而不会损坏。手动操作时不会自动重新旋出。但垫片可以凭借一定的灵敏度再次从螺栓上无损坏的移除。
六角螺栓经过表面抛光处理和形状优化,以用于卫生领域。螺栓头的端面呈半球形,锥形连接面具有相应的斜度。不会出现恼人的压痕或凹陷,螺栓头具有一个亮色表面,其粗糙高度远低于 Ra 0.8 µm。几乎不会粘附污物和产品残留物,便于清洁。
根据要求:英制螺纹,螺纹长度,杆长度附件:止动垫片 07170-03。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07170-02 Hygienic DESIGN 带细杆六角螺栓 361 kB

图片(总概述)

Hygienic DESIGN 带细杆六角螺栓
Hygienic DESIGN 带细杆六角螺栓

带细杆的 Hygienic DESIGN 六角螺栓

更多信息

图纸

带细杆的 Hygienic DESIGN 六角螺栓

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

D1D2BHKLSWCAD配件价格订购
07170-02-04X8不锈钢 A4M49,23,153487 根据要求
07170-02-04X10不锈钢 A4M49,23,1534107 根据要求
07170-02-04X12不锈钢 A4M49,23,1534127 根据要求
07170-02-04X16不锈钢 A4M49,23,1534167 根据要求
07170-02-04X20不锈钢 A4M49,23,11434207 根据要求
07170-02-04X25不锈钢 A4M49,23,11434257 根据要求
07170-02-04X30不锈钢 A4M49,23,11434307 根据要求
07170-02-04X35不锈钢 A4M49,23,11434357 根据要求
07170-02-04X40不锈钢 A4M49,23,11434407 根据要求
07170-02-05X10不锈钢 A4M510,53,763,74,7108 根据要求
07170-02-05X12不锈钢 A4M510,53,763,74,7128 根据要求
07170-02-05X16不锈钢 A4M510,53,763,74,7168 根据要求
07170-02-05X20不锈钢 A4M510,53,763,74,7208 根据要求
07170-02-05X25不锈钢 A4M510,53,7163,74,7258 根据要求
07170-02-05X30不锈钢 A4M510,53,7163,74,7308 根据要求
07170-02-05X35不锈钢 A4M510,53,7163,74,7358 根据要求
07170-02-05X40不锈钢 A4M510,53,7163,74,7408 根据要求
07170-02-05X45不锈钢 A4M510,53,7163,74,7458 根据要求
07170-02-05X50不锈钢 A4M510,53,7163,74,7508 根据要求
07170-02-06X12不锈钢 A4M6134,27451210 根据要求
07170-02-06X16不锈钢 A4M6134,27451610 根据要求
07170-02-06X20不锈钢 A4M6134,27452010 根据要求
07170-02-06X25不锈钢 A4M6134,218452510 根据要求
07170-02-06X30不锈钢 A4M6134,218453010 根据要求
07170-02-06X35不锈钢 A4M6134,218453510 根据要求
07170-02-06X40不锈钢 A4M6134,218454010 根据要求
07170-02-06X45不锈钢 A4M6134,218454510 根据要求
07170-02-06X50不锈钢 A4M6134,218455010 根据要求
07170-02-06X60不锈钢 A4M6134,218456010 根据要求
07170-02-08X16不锈钢 A4M816,869,55,56,51613 根据要求
07170-02-08X20不锈钢 A4M816,869,55,56,52013 根据要求
07170-02-08X25不锈钢 A4M816,869,55,56,52513 根据要求
07170-02-08X30不锈钢 A4M816,86225,56,53013 根据要求
07170-02-08X35不锈钢 A4M816,86225,56,53513 根据要求
07170-02-08X40不锈钢 A4M816,86225,56,54013 根据要求
07170-02-08X45不锈钢 A4M816,86225,56,54513 根据要求
07170-02-08X50不锈钢 A4M816,86225,56,55013 根据要求
07170-02-08X60不锈钢 A4M816,86225,56,56013 根据要求
07170-02-08X70不锈钢 A4M816,86225,56,57013 根据要求
07170-02-08X80不锈钢 A4M816,86225,56,58013 根据要求
07170-02-10X20不锈钢 A4M1020,67,7127,38,32016 根据要求
07170-02-10X25不锈钢 A4M1020,67,7127,38,32516 根据要求
07170-02-10X30不锈钢 A4M1020,67,7127,38,33016 根据要求
07170-02-10X35不锈钢 A4M1020,67,7127,38,33516 根据要求
07170-02-10X40不锈钢 A4M1020,67,7267,38,34016 根据要求
07170-02-10X45不锈钢 A4M1020,67,7267,38,34516 根据要求
07170-02-10X50不锈钢 A4M1020,67,7267,38,35016 根据要求
07170-02-10X60不锈钢 A4M1020,67,7267,38,36016 根据要求
07170-02-10X70不锈钢 A4M1020,67,7267,38,37016 根据要求
07170-02-10X80不锈钢 A4M1020,67,7267,38,38016 根据要求
07170-02-12X25不锈钢 A4M1223,89,514,58,6102518 根据要求
07170-02-12X30不锈钢 A4M1223,89,514,58,6103018 根据要求
07170-02-12X35不锈钢 A4M1223,89,514,58,6103518 根据要求
07170-02-12X40不锈钢 A4M1223,89,514,58,6104018 根据要求
07170-02-12X45不锈钢 A4M1223,89,5308,6104518 根据要求
07170-02-12X50不锈钢 A4M1223,89,5308,6105018 根据要求
07170-02-12X60不锈钢 A4M1223,89,5308,6106018 根据要求
07170-02-12X70不锈钢 A4M1223,89,5308,6107018 根据要求
07170-02-12X80不锈钢 A4M1223,89,5308,6108018 根据要求
07170-02-16X30不锈钢 A4M1629,7131911,112,53024 根据要求
07170-02-16X35不锈钢 A4M1629,7131911,112,53524 根据要求
07170-02-16X40不锈钢 A4M1629,7131911,112,54024 根据要求
07170-02-16X45不锈钢 A4M1629,7131911,112,54524 根据要求
07170-02-16X50不锈钢 A4M1629,7131911,112,55024 根据要求
07170-02-16X60不锈钢 A4M1629,7133811,112,56024 根据要求
07170-02-16X70不锈钢 A4M1629,7133811,112,57024 根据要求
07170-02-16X80不锈钢 A4M1629,7133811,112,58024 根据要求

用于细杆螺栓的止动垫片

更多信息

图纸

用于细杆螺栓的止动垫片

商品选择/筛选

订货号主体
材料
D

D1SCAD配件价格订购
07170-03-04不锈钢 A4M481,5 根据要求
07170-03-05不锈钢 A4M5101,5 根据要求
07170-03-06不锈钢 A4M6121,5 根据要求
07170-03-08不锈钢 A4M8162 根据要求
07170-03-10不锈钢 A4M10202 根据要求
07170-03-12不锈钢 A4M12242,5 根据要求
07170-03-16不锈钢 A4M16323 根据要求