norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:

不锈钢 1.4404。

规格:经抛光处理。提示:细杆螺栓最好用一个固定元件固定,以防止意外丢失。符合欧盟标准 2006/42/EG。可选择购买防护垫圈,螺栓在拧入之前将与该部件永久连接。为此通过螺纹件拧上垫片,之后垫片可以在细杆上自由移动。螺栓杆因弹簧切口效应而不会损坏。手动操作时不会自动重新旋出。但垫片可以凭借一定的灵敏度再次从螺栓上无损坏的移除。
六角螺栓经过表面抛光处理和形状优化,以用于卫生领域。螺栓头的端面呈半球形,锥形连接面具有相应的斜度。不会出现恼人的压痕或凹陷,螺栓头具有一个亮色表面,其粗糙高度远低于 Ra 0.8 µm。几乎不会粘附污物和产品残留物,便于清洁。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07170-03_SCH 用于细杆螺栓的止动垫片 308 kB

图纸

用于细杆螺栓的止动垫片

商品选择/筛选

订货号主体
材料
主体
表面
D

D1SCAD配件价格订购
07170-03-04不锈钢 A4亮色M481,5 根据要求
07170-03-05不锈钢 A4亮色M5101,5 根据要求
07170-03-06不锈钢 A4亮色M6121,5 根据要求
07170-03-08不锈钢 A4亮色M8162 根据要求
07170-03-10不锈钢 A4亮色M10202 根据要求
07170-03-12不锈钢 A4亮色M12242,5 根据要求
07170-03-16不锈钢 A4亮色M16323 根据要求