norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:

不锈钢 1.4404。

规格:经抛光处理。提示:细杆螺栓最好用一个固定元件固定,以防止意外丢失。符合欧盟标准 2006/42/EG。可选择购买防护垫圈,螺栓在拧入之前将与该部件永久连接。为此通过螺纹件拧上垫片,之后垫片可以在细杆上自由移动。螺栓杆因弹簧切口效应而不会损坏。手动操作时不会自动重新旋出。但垫片可以凭借一定的灵敏度再次从螺栓上无损坏的移除。
六角螺栓经过表面抛光处理和形状优化,以用于卫生领域。螺栓头的端面呈半球形,锥形连接面具有相应的斜度。不会出现恼人的压痕或凹陷,螺栓头具有一个亮色表面,其粗糙高度远低于 Ra 0.8 µm。几乎不会粘附污物和产品残留物,便于清洁。
根据要求:英制螺纹,螺纹长度,杆长度附件:止动垫片 07170-03。特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07170-02 Hygienic DESIGN 带细杆六角螺栓 361 kB

图片(总概述)

Hygienic DESIGN 带细杆六角螺栓
Hygienic DESIGN 带细杆六角螺栓

商品选择/筛选

订货号名称D

D1D2HBSKLSWCAD配件价格订购
07170-02-04X8六角螺栓M49,23,135-487 根据要求
07170-02-04X10六角螺栓M49,23,135-4107 根据要求
07170-02-04X12六角螺栓M49,23,135-4127 根据要求
07170-02-04X16六角螺栓M49,23,135-4167 根据要求
07170-02-04X20六角螺栓M49,23,1314-4207 根据要求
07170-02-04X25六角螺栓M49,23,1314-4257 根据要求
07170-02-04X30六角螺栓M49,23,1314-4307 根据要求
07170-02-04X35六角螺栓M49,23,1314-4357 根据要求
07170-02-04X40六角螺栓M49,23,1314-4407 根据要求
07170-02-05X10六角螺栓M510,53,73,76-4,7108 根据要求
07170-02-05X12六角螺栓M510,53,73,76-4,7128 根据要求
07170-02-05X16六角螺栓M510,53,73,76-4,7168 根据要求
07170-02-05X20六角螺栓M510,53,73,76-4,7208 根据要求
07170-02-05X25六角螺栓M510,53,73,716-4,7258 根据要求
07170-02-05X30六角螺栓M510,53,73,716-4,7308 根据要求
07170-02-05X35六角螺栓M510,53,73,716-4,7358 根据要求
07170-02-05X40六角螺栓M510,53,73,716-4,7408 根据要求
07170-02-05X45六角螺栓M510,53,73,716-4,7458 根据要求
07170-02-05X50六角螺栓M510,53,73,716-4,7508 根据要求
07170-02-06X12六角螺栓M6134,247-51210 根据要求
07170-02-06X16六角螺栓M6134,247-51610 根据要求
07170-02-06X20六角螺栓M6134,247-52010 根据要求
07170-02-06X25六角螺栓M6134,2418-52510 根据要求
07170-02-06X30六角螺栓M6134,2418-53010 根据要求
07170-02-06X35六角螺栓M6134,2418-53510 根据要求
07170-02-06X40六角螺栓M6134,2418-54010 根据要求
07170-02-06X45六角螺栓M6134,2418-54510 根据要求
07170-02-06X50六角螺栓M6134,2418-55010 根据要求
07170-02-06X60六角螺栓M6134,2418-56010 根据要求
07170-02-08X16六角螺栓M816,865,59,5-6,51613 根据要求
07170-02-08X20六角螺栓M816,865,59,5-6,52013 根据要求
07170-02-08X25六角螺栓M816,865,59,5-6,52513 根据要求
07170-02-08X30六角螺栓M816,865,522-6,53013 根据要求
07170-02-08X35六角螺栓M816,865,522-6,53513 根据要求
07170-02-08X40六角螺栓M816,865,522-6,54013 根据要求
07170-02-08X45六角螺栓M816,865,522-6,54513 根据要求
07170-02-08X50六角螺栓M816,865,522-6,55013 根据要求
07170-02-08X60六角螺栓M816,865,522-6,56013 根据要求
07170-02-08X70六角螺栓M816,865,522-6,57013 根据要求
07170-02-08X80六角螺栓M816,865,522-6,58013 根据要求
07170-02-10X20六角螺栓M1020,67,77,312-8,32016 根据要求
07170-02-10X25六角螺栓M1020,67,77,312-8,32516 根据要求
07170-02-10X30六角螺栓M1020,67,77,312-8,33016 根据要求
07170-02-10X35六角螺栓M1020,67,77,312-8,33516 根据要求
07170-02-10X40六角螺栓M1020,67,77,326-8,34016 根据要求
07170-02-10X45六角螺栓M1020,67,77,326-8,34516 根据要求
07170-02-10X50六角螺栓M1020,67,77,326-8,35016 根据要求
07170-02-10X60六角螺栓M1020,67,77,326-8,36016 根据要求
07170-02-10X70六角螺栓M1020,67,77,326-8,37016 根据要求
07170-02-10X80六角螺栓M1020,67,77,326-8,38016 根据要求
07170-02-12X25六角螺栓M1223,89,58,614,5-102518 根据要求
07170-02-12X30六角螺栓M1223,89,58,614,5-103018 根据要求
07170-02-12X35六角螺栓M1223,89,58,614,5-103518 根据要求
07170-02-12X40六角螺栓M1223,89,58,614,5-104018 根据要求
07170-02-12X45六角螺栓M1223,89,58,630-104518 根据要求
07170-02-12X50六角螺栓M1223,89,58,630-105018 根据要求
07170-02-12X60六角螺栓M1223,89,58,630-106018 根据要求
07170-02-12X70六角螺栓M1223,89,58,630-107018 根据要求
07170-02-12X80六角螺栓M1223,89,58,630-108018 根据要求
07170-02-16X30六角螺栓M1629,71311,119-12,53024 根据要求
07170-02-16X35六角螺栓M1629,71311,119-12,53524 根据要求
07170-02-16X40六角螺栓M1629,71311,119-12,54024 根据要求
07170-02-16X45六角螺栓M1629,71311,119-12,54524 根据要求
07170-02-16X50六角螺栓M1629,71311,119-12,55024 根据要求
07170-02-16X60六角螺栓M1629,71311,138-12,56024 根据要求
07170-02-16X70六角螺栓M1629,71311,138-12,57024 根据要求
07170-02-16X80六角螺栓M1629,71311,138-12,58024 根据要求
07170-03-04防护垫圈M48---1,5--- 根据要求
07170-03-05防护垫圈M510---1,5--- 根据要求
07170-03-06防护垫圈M612---1,5--- 根据要求
07170-03-08防护垫圈M816---2--- 根据要求
07170-03-10防护垫圈M1020---2--- 根据要求
07170-03-12防护垫圈M1224---2,5--- 根据要求
07170-03-16防护垫圈M1632---3--- 根据要求