norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:吊环:钢制 1.6541
焊座:钢制 S355JR
规格:锻制吊环,高强度,塑料涂层,红色。
锻制焊座,高强度,亮色。
提示:焊接用D型环可以实现快速装配。

其结构紧凑,可以全方位承载,抗断裂能力达到 4 倍的安全系数。

焊座采用易于焊接的材料 S355JR (St 52-3) 锻压制成。间隔凸缘留有焊接必要的间隙(大约 3mm)。
表格中给定的负载能力在焊座上有明确标识,其适用于下述承载的各类场景。

必须由一名通过测试的合格焊工根据 EN 287-1 标准执行焊接。
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07720 焊接用D型环 247 kB

图纸

焊接用D型环

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号规格

BB1HH1LL1S焊接承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07720-1000不带弹簧40383240733813HV 5 + a31120 根据要求
07720-2000不带弹簧41383245814013HV 5 + a32000 根据要求
07720-3000不带弹簧45433845874217HV 8 + a33150 根据要求
07720-5000不带弹簧555048571086022HV 12 + a45300 根据要求
07720-1001带弹簧40383240733813HV 5 + a31120 根据要求
07720-2001带弹簧41383245814013HV 5 + a32000 根据要求
07720-3001带弹簧45433845874217HV 8 + a33150 根据要求
07720-5001带弹簧555048571086022HV 12 + a45300 根据要求