norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:不锈钢环 1.4462。
不锈钢螺丝 1.4462。
规格:锻压圆环,高强度等级。
100% 电磁表面裂纹检测,根据 EN 1677-1 标准,4 倍安全系数。
提示:相较于 DIN 580 标准的环形螺栓,这种环形螺栓可以自由旋转,借此可以调节作用力的方向,避免意外松脱或紧固过度。

– 四重安全保护
– 拧紧螺丝时,环体可 360° 旋转

环形螺栓上清晰标有极限负荷。其适用于最不便于承载的情况(参见表格)。测试力为允许负载能力的 2.5 倍。不得超过规定的载荷。
配有具有防脱保护但可拆卸的内六角圆柱头螺丝。环形螺栓经过 DGUV 测试。

环形螺栓包含一个带有嵌入式证书的数字 RFID 芯片,用于序列跟踪。
特点:
不锈钢
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 07695-01_Datasheet_31997--zh 287 kB

图纸

不锈钢环首螺栓,可旋转,高强度

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号D

D1D2D3D4HH1LSS1SW承载负荷
kg
CAD配件价格订购
07695-01-1218M12305233445651810118500 根据要求
07695-01-1624M1635613551655241413101000 根据要求
07695-01-2030M2040704460757301615122000 根据要求
07695-01-2436M24498452729010361918142500 根据要求