|
|
07110波珠螺丝,不带栓头,半圆珠,防扭转 |
返回 |
|
|
产品说明材料:螺栓调质钢,强度等级至少为 10.9。 轴承钢滚珠。规格:黑色螺栓。 顶珠经硬化处理,亮色。提示:对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,可以选用这种波珠螺丝,其前端的半圆珠可以自适应多达9°的偏摆。
加长型专门作为“粘合销”而设计。可针对小型或中型系列便捷建立机械连接。图纸提示:BV 型: 半球珠,防扭转 FV 型: 半球珠,齿面防扭转 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 | D
| D1 | L | 顶珠 ø | SW | 负载能力 max. kN (静态负载) | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
07110-50612 | BV | M6 | 3 | 12,1 | 4 | 3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07110-50616 | BV | M6 | 3 | 16,1 | 4 | 3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07110-50620 | BV | M6 | 3 | 20,1 | 4 | 3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07110-50625 | BV | M6 | 3 | 25,1 | 4 | 3 | 6 |  | | 根据要求 | | 07110-50816 | BV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-50820 | BV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-50825 | BV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-50830 | BV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-51020 | BV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07110-51025 | BV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07110-51035 | BV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07110-51040 | BV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07110-51230 | BV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07110-51220 | BV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07110-51240 | BV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07110-51250 | BV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07110-51620 | BV | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 36 |  | | 根据要求 | | 07110-51625 | BV | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 36 |  | | 根据要求 | | 07110-51635 | BV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 |  | | 根据要求 | | 07110-51650 | BV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 |  | | 根据要求 | | 07110-52030 | BV | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-52040 | BV | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-52050 | BV | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-52060 | BV | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-52435 | BV | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 80 |  | | 根据要求 | | 07110-52450 | BV | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 80 |  | | 根据要求 | | 07110-52480 | BV | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 80 |  | | 根据要求 | | 07110-60816 | FV | M8 | 4,1 | 16,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-60820 | FV | M8 | 4,1 | 20,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-60825 | FV | M8 | 4,1 | 25,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-60830 | FV | M8 | 4,1 | 30,3 | 5,5 | 4 | 9 |  | | 根据要求 | | 07110-61020 | FV | M10 | 5,6 | 20,3 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07110-61025 | FV | M10 | 5,6 | 25,3 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07110-61035 | FV | M10 | 5,6 | 35,3 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07110-61040 | FV | M10 | 5,6 | 40,2 | 7 | 5 | 12 |  | | 根据要求 | | 07110-61220 | FV | M12 | 7 | 20,2 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07110-61230 | FV | M12 | 7 | 30,2 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07110-61240 | FV | M12 | 7 | 40,2 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07110-61250 | FV | M12 | 7 | 50 | 8,5 | 6 | 18 |  | | 根据要求 | | 07110-61620 | FV | M16 | 10,7 | 20 | 12 | 8 | 36 |  | | 根据要求 | | 07110-61625 | FV | M16 | 10,7 | 25 | 12 | 8 | 36 |  | | 根据要求 | | 07110-61635 | FV | M16 | 10,7 | 35 | 12 | 8 | 36 |  | | 根据要求 | | 07110-61650 | FV | M16 | 10,7 | 50 | 12 | 8 | 36 |  | | 根据要求 | | 07110-62030 | FV | M20 | 13,5 | 30 | 15 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-62040 | FV | M20 | 13,5 | 40 | 15 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-62050 | FV | M20 | 13,5 | 50 | 15 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-62060 | FV | M20 | 13,5 | 60 | 15 | 10 | 60 |  | | 根据要求 | | 07110-62435 | FV | M24 | 15,8 | 35 | 18 | 12 | 80 |  | | 根据要求 | | 07110-62450 | FV | M24 | 15,8 | 50 | 18 | 12 | 80 |  | | 根据要求 | | 07110-62480 | FV | M24 | 15,8 | 80 | 18 | 12 | 80 |  | | 根据要求 | |
|
|