norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:螺栓调质钢,强度等级至少为 10.9。
轴承钢滚珠。
规格:黑色螺栓。
顶珠经硬化处理,亮色。
提示:对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,可以选用这种波珠螺丝,其前端的半圆珠可以自适应多达9°的偏摆。

加长型专门作为“粘合销”而设计。可针对小型或中型系列便捷建立机械连接。
图纸提示:
BV 型: 半球珠,防扭转
FV 型: 半球珠,齿面防扭转
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07110 波珠螺丝,不带栓头,半圆珠,防扭转 185 kB
 强度等级 294 kB

图纸

波珠螺丝,不带栓头,半圆珠,防扭转

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号类型D

D1L顶珠 øSW负载能力
max. kN
(静态负载)
CAD配件价格订购
07110-50612BVM6312,1436 根据要求
07110-50616BVM6316,1436 根据要求
07110-50620BVM6320,1436 根据要求
07110-50625BVM6325,1436 根据要求
07110-50816BVM84,116,35,549 根据要求
07110-50820BVM84,120,35,549 根据要求
07110-50825BVM84,125,35,549 根据要求
07110-50830BVM84,130,35,549 根据要求
07110-51020BVM105,620,37512 根据要求
07110-51025BVM105,625,37512 根据要求
07110-51035BVM105,635,37512 根据要求
07110-51040BVM105,640,27512 根据要求
07110-51230BVM12730,28,5618 根据要求
07110-51220BVM12720,28,5618 根据要求
07110-51240BVM12740,28,5618 根据要求
07110-51250BVM127508,5618 根据要求
07110-51620BVM1610,72012836 根据要求
07110-51625BVM1610,72512836 根据要求
07110-51635BVM1610,73512836 根据要求
07110-51650BVM1610,75012836 根据要求
07110-52030BVM2013,530151060 根据要求
07110-52040BVM2013,540151060 根据要求
07110-52050BVM2013,550151060 根据要求
07110-52060BVM2013,560151060 根据要求
07110-52435BVM2415,835181280 根据要求
07110-52450BVM2415,850181280 根据要求
07110-52480BVM2415,880181280 根据要求
07110-60816FVM84,116,35,549 根据要求
07110-60820FVM84,120,35,549 根据要求
07110-60825FVM84,125,35,549 根据要求
07110-60830FVM84,130,35,549 根据要求
07110-61020FVM105,620,37512 根据要求
07110-61025FVM105,625,37512 根据要求
07110-61035FVM105,635,37512 根据要求
07110-61040FVM105,640,27512 根据要求
07110-61220FVM12720,28,5618 根据要求
07110-61230FVM12730,28,5618 根据要求
07110-61240FVM12740,28,5618 根据要求
07110-61250FVM127508,5618 根据要求
07110-61620FVM1610,72012836 根据要求
07110-61625FVM1610,72512836 根据要求
07110-61635FVM1610,73512836 根据要求
07110-61650FVM1610,75012836 根据要求
07110-62030FVM2013,530151060 根据要求
07110-62040FVM2013,540151060 根据要求
07110-62050FVM2013,550151060 根据要求
07110-62060FVM2013,560151060 根据要求
07110-62435FVM2415,835181280 根据要求
07110-62450FVM2415,850181280 根据要求
07110-62480FVM2415,880181280 根据要求