norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明材料:调制钢螺栓。
钢制顶珠。
规格:螺栓强度至少为 10.9,黑色。
顶珠硬化处理,亮色。
提示:A型波珠螺丝用于夹紧面平整、光洁的场合。对于支撑面不平整或者不平行的夹紧面,可以选用B型,其前端的半圆珠可以自适应多达9°的偏摆。图纸提示:
A 型: 球珠
B 型: 半球珠
BV 型: 半球珠,防扭转
F 型: 半球珠,齿面
FV 型: 半球珠,齿面防扭转
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07100 波珠螺丝,带栓头 238 kB
 强度等级 294 kB

图片(总概述)

波珠螺丝,带栓头

商品选择/筛选

订货号类型D

D1D3LL1L2DKSW负载能力
max. kN
(静态负载)
筛选
07100-10416AM4-715,92,142,533,5
07100-10420AM4-719,92,142,533,5
07100-10512AM5-8,512,12,45344,5
07100-10516AM5-8,516,12,45344,5
07100-10520AM5-8,520,12,45344,5
07100-10620AM6-1020,836459
07100-10630AM6-1030,836459
07100-10640AM6-1040,8166459
07100-10820AM8-1321,23,585,5615
07100-10835AM8-1336,23,585,5615
07100-10850AM8-1351,22285,5615
07100-11025AM10-1626,74,5107820
07100-10410AM4-79,92,142,533,5
07100-11040AM10-1641,74,5107820
07100-12490AM24-3694,730241819120
07100-11060AM10-1661,728107820
07100-11230AM12-18325128,51030
07100-11250AM12-18525128,51030
07100-11280AM12-188244128,51030
07100-11640AM16-2443,3616121460
07100-11660AM16-2463,3616121460
07100-11680AM16-2483,33616121460
07100-120100AM20-30104,24820151790
07100-12050AM20-3054,27,520151790
07100-12080AM20-3084,22820151790
07100-124120AM24-36124,760241819120
07100-12460AM24-3664,79241819120
07100-20416BM41,4715,72,142,533,5
07100-20420BM41,4719,72,142,533,5
07100-20512BM528,511,72,45344,5
07100-20516BM528,515,72,45344,5
07100-20520BM528,519,72,45344,5
07100-20620BM63,2102036459
07100-20630BM63,2103036459
07100-20640BM63,21040166459
07100-20820BM84,513203,585,5615
07100-20410BM41,479.72,142,533,5
07100-20835BM84,513353,585,5615
07100-22490BM2415,8369030241819120
07100-20850BM84,513502285,5615
07100-21025BM10616254,5107820
07100-21040BM10616404,5107820
07100-21060BM106166028107820
07100-21230BM127,218305128,51030
07100-21250BM127,218505128,51030
07100-21280BM127,2188044128,51030
07100-21640BM1610,72440616121460
07100-21660BM1610,72460616121460
07100-21680BM1610,724803616121460
07100-220100BM2013,5301004820151790
07100-22050BM2013,530507,520151790
07100-22080BM2013,530802820151790
07100-224120BM2415,83612060241819120
07100-22460BM2415,836609241819120
07100-40620BVM63,2102036456
07100-40630BVM63,2103036456
07100-40640BVM63,21040166456
07100-40820BVM84,513203,585,569
07100-40835BVM84,513353,585,569
07100-40850BVM84,513502285,569
07100-41025BVM10616254,5107812
07100-41040BVM10616404,5107812
07100-41060BVM106166028107812
07100-424120BVM2415,8361206024181980
07100-41230BVM127,218305128,51018
07100-420100BVM2013,5301004820151760
07100-41250BVM127,218505128,51018
07100-41280BVM127,2188044128,51018
07100-41640BVM1610,72440616121436
07100-41660BVM1610,72460616121436
07100-41680BVM1610,724803616121436
07100-42050BVM2013,530507,520151760
07100-42460BVM2415,83660924181980
07100-42080BVM2013,530802820151760
07100-42490BVM2415,836903024181980
07100-30850FM84,513502285,5615
07100-31025FM10616254,5107820
07100-31040FM10616404,5107820
07100-31060FM106166028107820
07100-31230FM127,218305128,51030
07100-31250FM127,218505128,51030
07100-31280FM127,2188044128,51030
07100-31640FM1610,72440616121460
07100-31660FM1610,72460616121460
07100-31680FM1610,724803616121460
07100-32050FM2013,530507,520151790
07100-32080FM2013,530802820151790
07100-320100FM2013,5301004820151790
07100-32460FM2415,836609241819120
07100-32490FM2415,8369030241819120
07100-324120FM2415,83612060241819120
07100-30835FM84,513353,585,5615
07100-30820FM84,513203,585,5615
07100-50835FVM84,513353,585,569
07100-50850FVM84,513502285,569
07100-51025FVM10616254,5107812
07100-51040FVM10616404,5107812
07100-51060FVM106166028107812
07100-51230FVM127,218305128,51018
07100-51250FVM127,218505128,51018
07100-50820FVM84,513203,585,569
07100-51280FVM127,2188044128,51018
07100-524120FVM2415,8361206024181980
07100-51640FVM1610,72440616121436
07100-51660FVM1610,72460616121436
07100-51680FVM1610,724803616121436
07100-52050FVM2013,530507,520151760
07100-52080FVM2013,530802820151760
07100-520100FVM2013,5301004820151760
07100-52460FVM2415,83660924181980
07100-52490FVM2415,836903024181980