norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意

商品描述/产品说明

产品说明材料:钢制或不锈钢 A2.规格:钢制,强度等级 45 H,黑色。
不锈钢 A2-70,亮色。
提示:对于 M4x5、M5x5、M5x6、M6x6、M8x8、M10x10,顶角为 120°。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 07166 无头内六角尖头螺丝 DIN EN ISO 4027 137 kB
 强度等级 294 kB
 固定件标准概览 980 kB

图纸

无头内六角尖头螺丝 DIN EN ISO 4027

商品选择/筛选

商品概述(精简)
订货号材料

D1D2LTSWCAD配件价格订购
07166-03X5钢制M3-51,21,5 根据要求
07166-03X6钢制M3-61,21,5 根据要求
07166-03X8钢制M3-81,21,5 根据要求
07166-03X10钢制M3-101,21,5 根据要求
07166-03X12钢制M3-121,21,5 根据要求
07166-03X16钢制M3-161,21,5 根据要求
07166-03X20钢制M3-201,21,5 根据要求
07166-04X5钢制M4-51,52 根据要求
07166-04X6钢制M4-61,52 根据要求
07166-04X8钢制M4-81,52 根据要求
07166-04X10钢制M4-101,52 根据要求
07166-04X12钢制M4-121,52 根据要求
07166-04X16钢制M4-161,52 根据要求
07166-04X20钢制M4-201,52 根据要求
07166-04X25钢制M4-251,52 根据要求
07166-05X5钢制M5-522,5 根据要求
07166-05X6钢制M5-622,5 根据要求
07166-05X8钢制M5-822,5 根据要求
07166-05X10钢制M5-1022,5 根据要求
07166-05X12钢制M5-1222,5 根据要求
07166-05X14钢制M5-1422,5 根据要求
07166-05X16钢制M5-1622,5 根据要求
07166-05X20钢制M5-2022,5 根据要求
07166-05X25钢制M5-2522,5 根据要求
07166-05X30钢制M5-3022,5 根据要求
07166-06X6钢制M61,5623 根据要求
07166-06X8钢制M61,5823 根据要求
07166-06X10钢制M61,51023 根据要求
07166-06X12钢制M61,51223 根据要求
07166-06X16钢制M61,51623 根据要求
07166-06X20钢制M61,52023 根据要求
07166-06X25钢制M61,52523 根据要求
07166-06X30钢制M61,53023 根据要求
07166-06X35钢制M61,53523 根据要求
07166-06X40钢制M61,54023 根据要求
07166-06X45钢制M61,54523 根据要求
07166-08X8钢制M82834 根据要求
07166-06X50钢制M61,55023 根据要求
07166-06X60钢制M61,56023 根据要求
07166-08X10钢制M821034 根据要求
07166-08X12钢制M821234 根据要求
07166-08X14钢制M821434 根据要求
07166-08X16钢制M821634 根据要求
07166-08X20钢制M822034 根据要求
07166-08X25钢制M822534 根据要求
07166-08X30钢制M823034 根据要求
07166-08X35钢制M823534 根据要求
07166-08X40钢制M824034 根据要求
07166-08X45钢制M824534 根据要求
07166-08X50钢制M825034 根据要求
07166-08X60钢制M826034 根据要求
07166-10X10钢制M102,51045 根据要求
07166-10X12钢制M102,51265 根据要求
07166-10X16钢制M102,51665 根据要求
07166-10X20钢制M102,52065 根据要求
07166-10X25钢制M102,52565 根据要求
07166-10X30钢制M102,53065 根据要求
07166-10X35钢制M102,53565 根据要求
07166-10X40钢制M102,54065 根据要求
07166-10X45钢制M102,54565 根据要求
07166-10X50钢制M102,55065 根据要求
07166-10X60钢制M102,56065 根据要求
07166-10X70钢制M102,57065 根据要求
07166-10X80钢制M102,58065 根据要求
07166-103X5不锈钢M3-51,21,5 根据要求
07166-103X6不锈钢M3-61,21,5 根据要求
07166-103X8不锈钢M3-81,21,5 根据要求
07166-103X10不锈钢M3-101,21,5 根据要求
07166-103X12不锈钢M3-121,21,5 根据要求
07166-103X16不锈钢M3-161,21,5 根据要求
07166-103X20不锈钢M3-201,21,5 根据要求
07166-104X5不锈钢M4-51,52 根据要求
07166-104X6不锈钢M4-61,52 根据要求
07166-104X8不锈钢M4-81,52 根据要求
07166-104X10不锈钢M4-101,52 根据要求
07166-104X12不锈钢M4-121,52 根据要求
07166-104X16不锈钢M4-161,52 根据要求
07166-104X20不锈钢M4-201,52 根据要求
07166-104X25不锈钢M4-251,52 根据要求
07166-105X5不锈钢M5-522,5 根据要求
07166-105X6不锈钢M5-622,5 根据要求
07166-105X8不锈钢M5-822,5 根据要求
07166-105X10不锈钢M5-1022,5 根据要求
07166-105X12不锈钢M5-1222,5 根据要求
07166-105X14不锈钢M5-1422,5 根据要求
07166-105X16不锈钢M5-1622,5 根据要求
07166-105X20不锈钢M5-2022,5 根据要求
07166-105X25不锈钢M5-2522,5 根据要求
07166-105X30不锈钢M5-3022,5 根据要求
07166-106X6不锈钢M61,5623 根据要求
07166-106X8不锈钢M61,5823 根据要求
07166-106X10不锈钢M61,51023 根据要求
07166-106X12不锈钢M61,51223 根据要求
07166-106X16不锈钢M61,51623 根据要求
07166-106X20不锈钢M61,52023 根据要求
07166-106X25不锈钢M61,52523 根据要求
07166-106X30不锈钢M61,53023 根据要求
07166-106X35不锈钢M61,53523 根据要求
07166-106X40不锈钢M61,54023 根据要求
07166-106X45不锈钢M61,54523 根据要求
07166-106X50不锈钢M61,55023 根据要求
07166-106X60不锈钢M61,56023 根据要求
07166-108X8不锈钢M82834 根据要求
07166-108X10不锈钢M821034 根据要求
07166-108X12不锈钢M821234 根据要求
07166-108X14不锈钢M821434 根据要求
07166-108X16不锈钢M821634 根据要求
07166-108X20不锈钢M822034 根据要求
07166-108X25不锈钢M822534 根据要求
07166-108X30不锈钢M823034 根据要求
07166-108X35不锈钢M823534 根据要求
07166-108X40不锈钢M824034 根据要求
07166-108X45不锈钢M824534 根据要求
07166-108X50不锈钢M825034 根据要求
07166-108X60不锈钢M826034 根据要求
07166-110X10不锈钢M102,51045 根据要求
07166-110X12不锈钢M102,51265 根据要求
07166-110X16不锈钢M102,51665 根据要求
07166-110X20不锈钢M102,52065 根据要求
07166-110X25不锈钢M102,52565 根据要求
07166-110X30不锈钢M102,53065 根据要求
07166-110X35不锈钢M102,53565 根据要求
07166-110X40不锈钢M102,54065 根据要求
07166-110X45不锈钢M102,54565 根据要求
07166-110X50不锈钢M102,55065 根据要求
07166-110X60不锈钢M102,56065 根据要求
07166-110X70不锈钢M102,57065 根据要求
07166-110X80不锈钢M102,58065 根据要求