07140
压紧块 DIN 6311 增强型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
紧固件、 波珠螺丝和压块、 螺纹销及压紧块、 扭矩螺栓及螺套、 环首螺栓、 吊环、 拉环销
压紧螺栓及顶脚
压紧块 DIN 6311 增强型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
钢制:渗碳钢,弹簧钢卡簧。
不锈钢:亮色,不锈钢卡簧。
规格:
黑钢 不锈钢
提示:
安装压紧块时,尽量靠卡簧开口方向倾斜。供货时卡簧已安装在压紧块。
图纸提示:
S 型: 带止推环压紧块
T 型: 薄型,大夹紧面带止推环
1) 压紧面
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 07140 压紧块 DIN 6311 增强型
192 kB
图纸
商品选择/筛选
商品概述(精简)
订货号
主体
材料
类型
D1
D2
D4
H1
H2
T1
螺纹销
带顶杆
DIN 6332
CAD
配件
价格
订购
07140-06
钢制
S
12
4,6
10
7
2,5
4
M6
根据要求
07140-08
钢制
S
16
6,1
12
9
4
5
M8
根据要求
07140-10
钢制
S
20
8,1
15
11
5
6
M10
根据要求
07140-12
钢制
S
25
8,1
18
13
7
7
M12
根据要求
07140-16
钢制
S
32
12,1
22
15
7
7,5
M16
根据要求
07140-20
钢制
S
40
15,6
28
16
9
8
M20
根据要求
07140-108
钢制
T
25
6,1
12
8
4
4,5
M8
根据要求
07140-110
钢制
T
32
8,1
18
10
6
6
M10 / M12
根据要求
07140-116
钢制
T
40
12,1
22
12
7
7
M16
根据要求
07140-061
不锈钢
S
12
4,6
10
7
2,5
4
M6
根据要求
07140-081
不锈钢
S
16
6,1
12
9
4
5
M8
根据要求
07140-101
不锈钢
S
20
8,1
15
11
5
6
M10
根据要求
07140-121
不锈钢
S
25
8,1
18
13
7
7
M12
根据要求
07140-161
不锈钢
S
32
12,1
22
15
7
7,5
M16
根据要求
07140-201
不锈钢
S
40
15,6
28
16
9
8
M20
根据要求
本类目的其他商品
07120
螺纹销 带顶杆 类似 DIN 6332
07121
螺纹销 带球头
07141
压紧块 带锁销
07142
压盖
07143
压紧螺杆
07144
万向脚
07165
无头内六角螺丝
DIN EN ISO 4026
07166
无头内六角尖头螺丝
DIN EN ISO 4027
07630
螺纹销
DIN 551
07670
螺杆带螺纹阻隔