06250_M
亮色手柄球,DIN 319,加强型,M 型,带圆锥孔
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
手柄球 DIN 319,加强型
亮色手柄球,DIN 319,加强型,M 型,带圆锥孔
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
规格:
经高光泽抛光处理。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06250_M 亮色手柄球,DIN 319,加强型,M 型,带圆锥孔
207 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
颜色
D
D1
D6
H
T
CAD
配件
价格
订购
06250-31604
M
黑色
4
16
8
15
10
根据要求
06250-32005
M
黑色
5
20
12
18
11
根据要求
06250-32506
M
黑色
6
25
15
22,5
14
根据要求
06250-32508
M
黑色
8
25
15
22,5
14
根据要求
06250-33208
M
黑色
8
32
18
29
14
根据要求
06250-33210
M
黑色
10
32
18
29
14
根据要求
06250-34010
M
黑色
10
40
22
37
19
根据要求
06250-34012
M
黑色
12
40
22
37
19
根据要求
06250-35012
M
黑色
12
50
29
46
21
根据要求
本类目的其他商品
06250_C
亮色手柄球 DIN 319,加强型,C 型,带挤压螺纹
06250_E
亮色手柄球,DIN 319,加强型,E 型,带螺纹轴套
06250_L
亮色手柄球,DIN 319,加强型,L 型,带夹紧套筒