norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
亮色手柄球 DIN 319,加强型,C 型,带挤压螺纹
06250_C

亮色手柄球 DIN 319,加强型,C 型,带挤压螺纹

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热固塑料 PF 31,黑色。规格:经高光泽抛光处理。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06250_C 亮色手柄球 DIN 319,加强型,C 型,带挤压螺纹 179 kB

图纸

亮色手柄球 DIN 319,加强型,C 型,带挤压螺纹

商品选择/筛选

订货号类型主体
颜色
D

D1

D6HTCAD配件价格订购
06250-11604C黑色M4168159 根据要求
06250-11605C黑色M51681511 根据要求
06250-11606C黑色M61681512 根据要求
06250-12005C黑色M520121811 根据要求
06250-12006C黑色M620121814 根据要求
06250-12506C黑色M6251522,515 根据要求
06250-12508C黑色M8251522,517 根据要求
06250-13008C黑色M830152819 根据要求
06250-13208C黑色M832182917 根据要求
06250-13210C黑色M1032182922 根据要求
06250-13508C黑色M836163417 根据要求
06250-13510C黑色M1036163423 根据要求
06250-14008C黑色M840223717 根据要求
06250-14010C黑色M1040223723 根据要求
06250-14012C黑色M1240223726 根据要求
06250-14510C黑色M1045174322 根据要求
06250-14512C黑色M1245174327 根据要求
06250-15010C黑色M1050294623 根据要求
06250-15012C黑色M1250294625 根据要求
06250-116041C红色M4168156 根据要求
06250-116051C红色M5168157,5 根据要求
06250-120051C红色M52012187,5 根据要求
06250-120061C红色M62012189 根据要求
06250-125061C红色M62515239 根据要求
06250-125081C红色M825152312 根据要求
06250-130081C红色M830162812 根据要求
06250-132081C红色M832182912 根据要求
06250-140081C红色M8402037,512 根据要求
06250-135101C红色M1036173315 根据要求
06250-140101C红色M10402037,515 根据要求
06250-150101C红色M1050224815 根据要求
06250-150121C红色M1250284818 根据要求