norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
亮色手柄球,DIN 319,加强型,E 型,带螺纹轴套
06250_E

亮色手柄球,DIN 319,加强型,E 型,带螺纹轴套

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热固塑料 PF 31,黑色或红色。
钢制衬套,镀锌。
规格:经高光泽抛光处理。提示:规格 06250-21604 采用了黄铜材质衬套。
规格 06250-23008、06250-23508 和 06250-24008 采用了钢制衬套,经镀铜处理。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06250_E 亮色手柄球,DIN 319,加强型,E 型,带螺纹轴套 177 kB

图纸

亮色手柄球,DIN 319,加强型,E 型,带螺纹轴套

商品选择/筛选

订货号类型主体
颜色
材料D

D1D6HTCAD配件价格订购
06250-21604E黑色黄铜M41681510 根据要求
06250-22005E黑色黄铜M520121812 根据要求
06250-22006E黑色钢制M620121815 根据要求
06250-22506E黑色钢制M6251522,515 根据要求
06250-22508E黑色钢制M8251522,518 根据要求
06250-23008E黑色黄铜M830152815 根据要求
06250-23208E黑色钢制M832182918 根据要求
06250-23210E黑色钢制M1032182918 根据要求
06250-23508E黑色钢制M836163418 根据要求
06250-23510E黑色钢制M1036163423 根据要求
06250-24008E黑色钢制M840223718 根据要求
06250-24010E黑色钢制M1040223723 根据要求
06250-24012E黑色钢制M1240223725 根据要求
06250-24510E黑色钢制M1045174323 根据要求
06250-24512E黑色钢制M1245174325 根据要求
06250-25010E黑色钢制M1050294623 根据要求
06250-25012E黑色钢制M1250294625 根据要求
06250-220051E-钢制M52012187,5 根据要求
06250-225061E-钢制M62515239 根据要求
06250-230081E-钢制M830162812 根据要求
06250-235101E-钢制M1036173314 根据要求
06250-240101E-钢制M10402037,515 根据要求
06250-240121E-钢制M12402037,518 根据要求
06250-250121E-钢制M1250284818 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00  
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
苏ICP备20011289号-1  苏公网安备32058502011222 网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2025 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83