06250_L
亮色手柄球,DIN 319,加强型,L 型,带夹紧套筒
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
手柄球 DIN 319,加强型
亮色手柄球,DIN 319,加强型,L 型,带夹紧套筒
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
钢制衬套,镀锌。
规格:
经高光泽抛光处理。
提示:
L 型的安装:用锤子轻轻的敲击手柄球将其固定。请仅使用橡胶或塑料锤子,重量不得超过 200 g!
轴公差:
带夹具套筒的手柄球能够以 h9 的公差安装在市售的杆件上。随供的夹紧套筒确保了稳固连接。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06250_L 亮色手柄球,DIN 319,加强型,L 型,带夹紧套筒
204 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
主体
颜色
D
D1
D6
H
T
CAD
配件
价格
订购
06250-42005
L
黑色
5
20
12
18
13
根据要求
06250-42506
L
黑色
6
25
15
23
16
根据要求
06250-42508
L
黑色
8
25
15
23
15
根据要求
06250-43208
L
黑色
8
32
18
29
15
根据要求
06250-43210
L
黑色
10
32
18
29
20
根据要求
06250-44010
L
黑色
10
40
20
37,5
20
根据要求
06250-44012
L
黑色
12
40
20
37,5
23
根据要求
06250-45012
L
黑色
12
50
28
48
20
根据要求
本类目的其他商品
06250_C
亮色手柄球 DIN 319,加强型,C 型,带挤压螺纹
06250_E
亮色手柄球,DIN 319,加强型,E 型,带螺纹轴套
06250_M
亮色手柄球,DIN 319,加强型,M 型,带圆锥孔