06220_L
星型旋钮 类似 DIN 6336,外螺纹,L 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 类似 DIN 6336
星型旋钮 类似 DIN 6336,外螺纹,L 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
黑色热塑性塑料,钢制螺栓。
规格:
镀锌螺纹销,蓝色钝化处理。
根据要求:
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06220_L 星型旋钮 类似 DIN 6336,外螺纹,L 型
207 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
颜色
盖子
D
D1
D8
H
H3
L
CAD
配件
价格
订购
06220-405X10
L
黑色
M5
25
12
16
8
10
根据要求
06220-4055X10
L
灰色 RAL 7035
M5
25
12
16
8
10
根据要求
06220-4056X10
L
红色 RAL 3020
M5
25
12
16
8
10
根据要求
06220-4057X10
L
黄色 RAL 1021
M5
25
12
16
8
10
根据要求
06220-405X15
L
黑色
M5
25
12
16
8
15
根据要求
06220-4055X15
L
灰色 RAL 7035
M5
25
12
16
8
15
根据要求
06220-4056X15
L
红色 RAL 3020
M5
25
12
16
8
15
根据要求
06220-4057X15
L
黄色 RAL 1021
M5
25
12
16
8
15
根据要求
06220-405X20
L
黑色
M5
25
12
16
8
20
根据要求
06220-4055X20
L
灰色 RAL 7035
M5
25
12
16
8
20
根据要求
06220-4056X20
L
红色 RAL 3020
M5
25
12
16
8
20
根据要求
06220-4057X20
L
黄色 RAL 1021
M5
25
12
16
8
20
根据要求
06220-405X25
L
黑色
M5
25
12
16
8
25
根据要求
06220-4055X25
L
灰色 RAL 7035
M5
25
12
16
8
25
根据要求
06220-4056X25
L
红色 RAL 3020
M5
25
12
16
8
25
根据要求
06220-4057X25
L
黄色 RAL 1021
M5
25
12
16
8
25
根据要求
06220-405X30
L
黑色
M5
25
12
16
8
30
根据要求
06220-4055X30
L
灰色 RAL 7035
M5
25
12
16
8
30
根据要求
06220-4056X30
L
红色 RAL 3020
M5
25
12
16
8
30
根据要求
06220-4057X30
L
黄色 RAL 1021
M5
25
12
16
8
30
根据要求
06220-405X35
L
黑色
M5
25
12
16
8
35
根据要求
06220-4055X35
L
灰色 RAL 7035
M5
25
12
16
8
35
根据要求
06220-4056X35
L
红色 RAL 3020
M5
25
12
16
8
35
根据要求
06220-4057X35
L
黄色 RAL 1021
M5
25
12
16
8
35
根据要求
06220-405X40
L
黑色
M5
25
12
16
8
40
根据要求
06220-4055X40
L
灰色 RAL 7035
M5
25
12
16
8
40
根据要求
06220-4056X40
L
红色 RAL 3020
M5
25
12
16
8
40
根据要求
06220-4057X40
L
黄色 RAL 1021
M5
25
12
16
8
40
根据要求
06220-405X45
L
黑色
M5
25
12
16
8
45
根据要求
06220-4055X45
L
灰色 RAL 7035
M5
25
12
16
8
45
根据要求
06220-4056X45
L
红色 RAL 3020
M5
25
12
16
8
45
根据要求
06220-4057X45
L
黄色 RAL 1021
M5
25
12
16
8
45
根据要求
06220-405X50
L
黑色
M5
25
12
16
8
50
根据要求
06220-4055X50
L
灰色 RAL 7035
M5
25
12
16
8
50
根据要求
06220-4056X50
L
红色 RAL 3020
M5
25
12
16
8
50
根据要求
06220-4057X50
L
黄色 RAL 1021
M5
25
12
16
8
50
根据要求
06220-405X60
L
黑色
M5
25
12
16
8
60
根据要求
06220-4055X60
L
灰色 RAL 7035
M5
25
12
16
8
60
根据要求
06220-4056X60
L
红色 RAL 3020
M5
25
12
16
8
60
根据要求
06220-4057X60
L
黄色 RAL 1021
M5
25
12
16
8
60
根据要求
06220-406X10
L
黑色
M6
25
12
16
8
10
根据要求
06220-4065X10
L
灰色 RAL 7035
M6
25
12
16
8
10
根据要求
06220-4066X10
L
红色 RAL 3020
M6
25
12
16
8
10
根据要求
06220-4067X10
L
黄色 RAL 1021
M6
25
12
16
8
10
根据要求
06220-406X15
L
黑色
M6
25
12
16
8
15
根据要求
06220-4065X15
L
灰色 RAL 7035
M6
25
12
16
8
15
根据要求
06220-4066X15
L
红色 RAL 3020
M6
25
12
16
8
15
根据要求
06220-4067X15
L
黄色 RAL 1021
M6
25
12
16
8
15
根据要求
06220-406X20
L
黑色
M6
25
12
16
8
20
根据要求
06220-4065X20
L
灰色 RAL 7035
M6
25
12
16
8
20
根据要求
06220-4066X20
L
红色 RAL 3020
M6
25
12
16
8
20
根据要求
06220-4067X20
L
黄色 RAL 1021
M6
25
12
16
8
20
根据要求
06220-406X25
L
黑色
M6
25
12
16
8
25
根据要求
06220-4065X25
L
灰色 RAL 7035
M6
25
12
16
8
25
根据要求
06220-4066X25
L
红色 RAL 3020
M6
25
12
16
8
25
根据要求
06220-4067X25
L
黄色 RAL 1021
M6
25
12
16
8
25
根据要求
06220-406X30
L
黑色
M6
25
12
16
8
30
根据要求
06220-4065X30
L
灰色 RAL 7035
M6
25
12
16
8
30
根据要求
06220-4066X30
L
红色 RAL 3020
M6
25
12
16
8
30
根据要求
06220-4067X30
L
黄色 RAL 1021
M6
25
12
16
8
30
根据要求
06220-406X35
L
黑色
M6
25
12
16
8
35
根据要求
06220-4065X35
L
灰色 RAL 7035
M6
25
12
16
8
35
根据要求
06220-4066X35
L
红色 RAL 3020
M6
25
12
16
8
35
根据要求
06220-4067X35
L
黄色 RAL 1021
M6
25
12
16
8
35
根据要求
06220-406X40
L
黑色
M6
25
12
16
8
40
根据要求
06220-4065X40
L
灰色 RAL 7035
M6
25
12
16
8
40
根据要求
06220-4066X40
L
红色 RAL 3020
M6
25
12
16
8
40
根据要求
06220-4067X40
L
黄色 RAL 1021
M6
25
12
16
8
40
根据要求
06220-406X45
L
黑色
M6
25
12
16
8
45
根据要求
06220-4065X45
L
灰色 RAL 7035
M6
25
12
16
8
45
根据要求
06220-4066X45
L
红色 RAL 3020
M6
25
12
16
8
45
根据要求
06220-4067X45
L
黄色 RAL 1021
M6
25
12
16
8
45
根据要求
06220-406X50
L
黑色
M6
25
12
16
8
50
根据要求
06220-4065X50
L
灰色 RAL 7035
M6
25
12
16
8
50
根据要求
06220-4066X50
L
红色 RAL 3020
M6
25
12
16
8
50
根据要求
06220-4067X50
L
黄色 RAL 1021
M6
25
12
16
8
50
根据要求
06220-406X60
L
黑色
M6
25
12
16
8
60
根据要求
06220-4065X60
L
灰色 RAL 7035
M6
25
12
16
8
60
根据要求
06220-4066X60
L
红色 RAL 3020
M6
25
12
16
8
60
根据要求
06220-4067X60
L
黄色 RAL 1021
M6
25
12
16
8
60
根据要求
06220-4061X10
L
黑色
M6
32
14
20
10
10
根据要求
06220-40615X10
L
灰色 RAL 7035
M6
32
14
20
10
10
根据要求
06220-40616X10
L
红色 RAL 3020
M6
32
14
20
10
10
根据要求
06220-40617X10
L
黄色 RAL 1021
M6
32
14
20
10
10
根据要求
06220-4061X15
L
黑色
M6
32
14
20
10
15
根据要求
06220-40615X15
L
灰色 RAL 7035
M6
32
14
20
10
15
根据要求
06220-40616X15
L
红色 RAL 3020
M6
32
14
20
10
15
根据要求
06220-40617X15
L
黄色 RAL 1021
M6
32
14
20
10
15
根据要求
06220-4061X20
L
黑色
M6
32
14
20
10
20
根据要求
06220-40615X20
L
灰色 RAL 7035
M6
32
14
20
10
20
根据要求
06220-40616X20
L
红色 RAL 3020
M6
32
14
20
10
20
根据要求
06220-40617X20
L
黄色 RAL 1021
M6
32
14
20
10
20
根据要求
06220-4061X25
L
黑色
M6
32
14
20
10
25
根据要求
06220-40615X25
L
灰色 RAL 7035
M6
32
14
20
10
25
根据要求
06220-40616X25
L
红色 RAL 3020
M6
32
14
20
10
25
根据要求
06220-40617X25
L
黄色 RAL 1021
M6
32
14
20
10
25
根据要求
06220-4061X30
L
黑色
M6
32
14
20
10
30
根据要求
06220-40615X30
L
灰色 RAL 7035
M6
32
14
20
10
30
根据要求
06220-40616X30
L
红色 RAL 3020
M6
32
14
20
10
30
根据要求
06220-40617X30
L
黄色 RAL 1021
M6
32
14
20
10
30
根据要求
06220-4061X35
L
黑色
M6
32
14
20
10
35
根据要求
06220-40615X35
L
灰色 RAL 7035
M6
32
14
20
10
35
根据要求
06220-40616X35
L
红色 RAL 3020
M6
32
14
20
10
35
根据要求
06220-40617X35
L
黄色 RAL 1021
M6
32
14
20
10
35
根据要求
06220-4061X40
L
黑色
M6
32
14
20
10
40
根据要求
06220-40615X40
L
灰色 RAL 7035
M6
32
14
20
10
40
根据要求
06220-40616X40
L
红色 RAL 3020
M6
32
14
20
10
40
根据要求
06220-40617X40
L
黄色 RAL 1021
M6
32
14
20
10
40
根据要求
06220-4061X45
L
黑色
M6
32
14
20
10
45
根据要求
06220-40615X45
L
灰色 RAL 7035
M6
32
14
20
10
45
根据要求
06220-40616X45
L
红色 RAL 3020
M6
32
14
20
10
45
根据要求
06220-40617X45
L
黄色 RAL 1021
M6
32
14
20
10
45
根据要求
06220-4061X50
L
黑色
M6
32
14
20
10
50
根据要求
06220-40615X50
L
灰色 RAL 7035
M6
32
14
20
10
50
根据要求
06220-40616X50
L
红色 RAL 3020
M6
32
14
20
10
50
根据要求
06220-40617X50
L
黄色 RAL 1021
M6
32
14
20
10
50
根据要求
06220-4061X60
L
黑色
M6
32
14
20
10
60
根据要求
06220-40615X60
L
灰色 RAL 7035
M6
32
14
20
10
60
根据要求
06220-40616X60
L
红色 RAL 3020
M6
32
14
20
10
60
根据要求
06220-40617X60
L
黄色 RAL 1021
M6
32
14
20
10
60
根据要求
06220-408X15
L
黑色
M8
32
14
20
10
15
根据要求
06220-4085X15
L
灰色 RAL 7035
M8
32
14
20
10
15
根据要求
06220-4086X15
L
红色 RAL 3020
M8
32
14
20
10
15
根据要求
06220-4087X15
L
黄色 RAL 1021
M8
32
14
20
10
15
根据要求
06220-408X20
L
黑色
M8
32
14
20
10
20
根据要求
06220-4085X20
L
灰色 RAL 7035
M8
32
14
20
10
20
根据要求
06220-4086X20
L
红色 RAL 3020
M8
32
14
20
10
20
根据要求
06220-4087X20
L
黄色 RAL 1021
M8
32
14
20
10
20
根据要求
06220-408X25
L
黑色
M8
32
14
20
10
25
根据要求
06220-4085X25
L
灰色 RAL 7035
M8
32
14
20
10
25
根据要求
06220-4086X25
L
红色 RAL 3020
M8
32
14
20
10
25
根据要求
06220-4087X25
L
黄色 RAL 1021
M8
32
14
20
10
25
根据要求
06220-408X30
L
黑色
M8
32
14
20
10
30
根据要求
06220-4085X30
L
灰色 RAL 7035
M8
32
14
20
10
30
根据要求
06220-4086X30
L
红色 RAL 3020
M8
32
14
20
10
30
根据要求
06220-4087X30
L
黄色 RAL 1021
M8
32
14
20
10
30
根据要求
06220-408X35
L
黑色
M8
32
14
20
10
35
根据要求
06220-4085X35
L
灰色 RAL 7035
M8
32
14
20
10
35
根据要求
06220-4086X35
L
红色 RAL 3020
M8
32
14
20
10
35
根据要求
06220-4087X35
L
黄色 RAL 1021
M8
32
14
20
10
35
根据要求
06220-408X40
L
黑色
M8
32
14
20
10
40
根据要求
06220-4085X40
L
灰色 RAL 7035
M8
32
14
20
10
40
根据要求
06220-4086X40
L
红色 RAL 3020
M8
32
14
20
10
40
根据要求
06220-4087X40
L
黄色 RAL 1021
M8
32
14
20
10
40
根据要求
06220-408X45
L
黑色
M8
32
14
20
10
45
根据要求
06220-4085X45
L
灰色 RAL 7035
M8
32
14
20
10
45
根据要求
06220-4086X45
L
红色 RAL 3020
M8
32
14
20
10
45
根据要求
06220-4087X45
L
黄色 RAL 1021
M8
32
14
20
10
45
根据要求
06220-408X50
L
黑色
M8
32
14
20
10
50
根据要求
06220-4085X50
L
灰色 RAL 7035
M8
32
14
20
10
50
根据要求
06220-4086X50
L
红色 RAL 3020
M8
32
14
20
10
50
根据要求
06220-4087X50
L
黄色 RAL 1021
M8
32
14
20
10
50
根据要求
06220-408X60
L
黑色
M8
32
14
20
10
60
根据要求
06220-4085X60
L
灰色 RAL 7035
M8
32
14
20
10
60
根据要求
06220-4086X60
L
红色 RAL 3020
M8
32
14
20
10
60
根据要求
06220-4087X60
L
黄色 RAL 1021
M8
32
14
20
10
60
根据要求
06220-4081X15
L
黑色
M8
40
18
25
13
15
根据要求
06220-40815X15
L
灰色 RAL 7035
M8
40
18
25
13
15
根据要求
06220-40816X15
L
红色 RAL 3020
M8
40
18
25
13
15
根据要求
06220-40817X15
L
黄色 RAL 1021
M8
40
18
25
13
15
根据要求
06220-4081X20
L
黑色
M8
40
18
25
13
20
根据要求
06220-40815X20
L
灰色 RAL 7035
M8
40
18
25
13
20
根据要求
06220-40816X20
L
红色 RAL 3020
M8
40
18
25
13
20
根据要求
06220-40817X20
L
黄色 RAL 1021
M8
40
18
25
13
20
根据要求
06220-4081X25
L
黑色
M8
40
18
25
13
25
根据要求
06220-40815X25
L
灰色 RAL 7035
M8
40
18
25
13
25
根据要求
06220-40816X25
L
红色 RAL 3020
M8
40
18
25
13
25
根据要求
06220-40817X25
L
黄色 RAL 1021
M8
40
18
25
13
25
根据要求
06220-4081X30
L
黑色
M8
40
18
25
13
30
根据要求
06220-40815X30
L
灰色 RAL 7035
M8
40
18
25
13
30
根据要求
06220-40816X30
L
红色 RAL 3020
M8
40
18
25
13
30
根据要求
06220-40817X30
L
黄色 RAL 1021
M8
40
18
25
13
30
根据要求
06220-4081X35
L
黑色
M8
40
18
25
13
35
根据要求
06220-40815X35
L
灰色 RAL 7035
M8
40
18
25
13
35
根据要求
06220-40816X35
L
红色 RAL 3020
M8
40
18
25
13
35
根据要求
06220-40817X35
L
黄色 RAL 1021
M8
40
18
25
13
35
根据要求
06220-4081X40
L
黑色
M8
40
18
25
13
40
根据要求
06220-40815X40
L
灰色 RAL 7035
M8
40
18
25
13
40
根据要求
06220-40816X40
L
红色 RAL 3020
M8
40
18
25
13
40
根据要求
06220-40817X40
L
黄色 RAL 1021
M8
40
18
25
13
40
根据要求
06220-4081X45
L
黑色
M8
40
18
25
13
45
根据要求
06220-40815X45
L
灰色 RAL 7035
M8
40
18
25
13
45
根据要求
06220-40816X45
L
红色 RAL 3020
M8
40
18
25
13
45
根据要求
06220-40817X45
L
黄色 RAL 1021
M8
40
18
25
13
45
根据要求
06220-4081X50
L
黑色
M8
40
18
25
13
50
根据要求
06220-40815X50
L
灰色 RAL 7035
M8
40
18
25
13
50
根据要求
06220-40816X50
L
红色 RAL 3020
M8
40
18
25
13
50
根据要求
06220-40817X50
L
黄色 RAL 1021
M8
40
18
25
13
50
根据要求
06220-4081X60
L
黑色
M8
40
18
25
13
60
根据要求
06220-40815X60
L
灰色 RAL 7035
M8
40
18
25
13
60
根据要求
06220-40816X60
L
红色 RAL 3020
M8
40
18
25
13
60
根据要求
06220-40817X60
L
黄色 RAL 1021
M8
40
18
25
13
60
根据要求
06220-410X15
L
黑色
M10
40
18
25
13
15
根据要求
06220-4105X15
L
灰色 RAL 7035
M10
40
18
25
13
15
根据要求
06220-4106X15
L
红色 RAL 3020
M10
40
18
25
13
15
根据要求
06220-4107X15
L
黄色 RAL 1021
M10
40
18
25
13
15
根据要求
06220-410X20
L
黑色
M10
40
18
25
13
20
根据要求
06220-4105X20
L
灰色 RAL 7035
M10
40
18
25
13
20
根据要求
06220-4106X20
L
红色 RAL 3020
M10
40
18
25
13
20
根据要求
06220-4107X20
L
黄色 RAL 1021
M10
40
18
25
13
20
根据要求
06220-410X25
L
黑色
M10
40
18
25
13
25
根据要求
06220-4105X25
L
灰色 RAL 7035
M10
40
18
25
13
25
根据要求
06220-4106X25
L
红色 RAL 3020
M10
40
18
25
13
25
根据要求
06220-4107X25
L
黄色 RAL 1021
M10
40
18
25
13
25
根据要求
06220-410X30
L
黑色
M10
40
18
25
13
30
根据要求
06220-4105X30
L
灰色 RAL 7035
M10
40
18
25
13
30
根据要求
06220-4106X30
L
红色 RAL 3020
M10
40
18
25
13
30
根据要求
06220-4107X30
L
黄色 RAL 1021
M10
40
18
25
13
30
根据要求
06220-410X35
L
黑色
M10
40
18
25
13
35
根据要求
06220-4105X35
L
灰色 RAL 7035
M10
40
18
25
13
35
根据要求
06220-4106X35
L
红色 RAL 3020
M10
40
18
25
13
35
根据要求
06220-4107X35
L
黄色 RAL 1021
M10
40
18
25
13
35
根据要求
06220-410X40
L
黑色
M10
40
18
25
13
40
根据要求
06220-4105X40
L
灰色 RAL 7035
M10
40
18
25
13
40
根据要求
06220-4106X40
L
红色 RAL 3020
M10
40
18
25
13
40
根据要求
06220-4107X40
L
黄色 RAL 1021
M10
40
18
25
13
40
根据要求
06220-410X45
L
黑色
M10
40
18
25
13
45
根据要求
06220-4105X45
L
灰色 RAL 7035
M10
40
18
25
13
45
根据要求
06220-4106X45
L
红色 RAL 3020
M10
40
18
25
13
45
根据要求
06220-4107X45
L
黄色 RAL 1021
M10
40
18
25
13
45
根据要求
06220-410X50
L
黑色
M10
40
18
25
13
50
根据要求
06220-4105X50
L
灰色 RAL 7035
M10
40
18
25
13
50
根据要求
06220-4106X50
L
红色 RAL 3020
M10
40
18
25
13
50
根据要求
06220-4107X50
L
黄色 RAL 1021
M10
40
18
25
13
50
根据要求
06220-410X60
L
黑色
M10
40
18
25
13
60
根据要求
06220-4105X60
L
灰色 RAL 7035
M10
40
18
25
13
60
根据要求
06220-4106X60
L
红色 RAL 3020
M10
40
18
25
13
60
根据要求
06220-4107X60
L
黄色 RAL 1021
M10
40
18
25
13
60
根据要求
06220-4101X15
L
黑色
M10
50
22
32
17
15
根据要求
06220-41015X15
L
灰色 RAL 7035
M10
50
22
32
17
15
根据要求
06220-41016X15
L
红色 RAL 3020
M10
50
22
32
17
15
根据要求
06220-41017X15
L
黄色 RAL 1021
M10
50
22
32
17
15
根据要求
06220-4101X20
L
黑色
M10
50
22
32
17
20
根据要求
06220-41015X20
L
灰色 RAL 7035
M10
50
22
32
17
20
根据要求
06220-41016X20
L
红色 RAL 3020
M10
50
22
32
17
20
根据要求
06220-41017X20
L
黄色 RAL 1021
M10
50
22
32
17
20
根据要求
06220-4101X25
L
黑色
M10
50
22
32
17
25
根据要求
06220-41015X25
L
灰色 RAL 7035
M10
50
22
32
17
25
根据要求
06220-41016X25
L
红色 RAL 3020
M10
50
22
32
17
25
根据要求
06220-41017X25
L
黄色 RAL 1021
M10
50
22
32
17
25
根据要求
06220-4101X30
L
黑色
M10
50
22
32
17
30
根据要求
06220-41015X30
L
灰色 RAL 7035
M10
50
22
32
17
30
根据要求
06220-41016X30
L
红色 RAL 3020
M10
50
22
32
17
30
根据要求
06220-41017X30
L
黄色 RAL 1021
M10
50
22
32
17
30
根据要求
06220-4101X35
L
黑色
M10
50
22
32
17
35
根据要求
06220-41015X35
L
灰色 RAL 7035
M10
50
22
32
17
35
根据要求
06220-41016X35
L
红色 RAL 3020
M10
50
22
32
17
35
根据要求
06220-41017X35
L
黄色 RAL 1021
M10
50
22
32
17
35
根据要求
06220-4101X40
L
黑色
M10
50
22
32
17
40
根据要求
06220-41015X40
L
灰色 RAL 7035
M10
50
22
32
17
40
根据要求
06220-41016X40
L
红色 RAL 3020
M10
50
22
32
17
40
根据要求
06220-41017X40
L
黄色 RAL 1021
M10
50
22
32
17
40
根据要求
06220-4101X45
L
黑色
M10
50
22
32
17
45
根据要求
06220-41015X45
L
灰色 RAL 7035
M10
50
22
32
17
45
根据要求
06220-41016X45
L
红色 RAL 3020
M10
50
22
32
17
45
根据要求
06220-41017X45
L
黄色 RAL 1021
M10
50
22
32
17
45
根据要求
06220-4101X50
L
黑色
M10
50
22
32
17
50
根据要求
06220-41015X50
L
灰色 RAL 7035
M10
50
22
32
17
50
根据要求
06220-41016X50
L
红色 RAL 3020
M10
50
22
32
17
50
根据要求
06220-41017X50
L
黄色 RAL 1021
M10
50
22
32
17
50
根据要求
06220-4101X60
L
黑色
M10
50
22
32
17
60
根据要求
06220-41015X60
L
灰色 RAL 7035
M10
50
22
32
17
60
根据要求
06220-41016X60
L
红色 RAL 3020
M10
50
22
32
17
60
根据要求
06220-41017X60
L
黄色 RAL 1021
M10
50
22
32
17
60
根据要求
06220-412X15
L
黑色
M12
50
22
32
17
15
根据要求
06220-4125X15
L
灰色 RAL 7035
M12
50
22
32
17
15
根据要求
06220-4126X15
L
红色 RAL 3020
M12
50
22
32
17
15
根据要求
06220-4127X15
L
黄色 RAL 1021
M12
50
22
32
17
15
根据要求
06220-412X20
L
黑色
M12
50
22
32
17
20
根据要求
06220-4125X20
L
灰色 RAL 7035
M12
50
22
32
17
20
根据要求
06220-4126X20
L
红色 RAL 3020
M12
50
22
32
17
20
根据要求
06220-4127X20
L
黄色 RAL 1021
M12
50
22
32
17
20
根据要求
06220-412X25
L
黑色
M12
50
22
32
17
25
根据要求
06220-4125X25
L
灰色 RAL 7035
M12
50
22
32
17
25
根据要求
06220-4126X25
L
红色 RAL 3020
M12
50
22
32
17
25
根据要求
06220-4127X25
L
黄色 RAL 1021
M12
50
22
32
17
25
根据要求
06220-412X30
L
黑色
M12
50
22
32
17
30
根据要求
06220-4125X30
L
灰色 RAL 7035
M12
50
22
32
17
30
根据要求
06220-4126X30
L
红色 RAL 3020
M12
50
22
32
17
30
根据要求
06220-4127X30
L
黄色 RAL 1021
M12
50
22
32
17
30
根据要求
06220-412X35
L
黑色
M12
50
22
32
17
35
根据要求
06220-4125X35
L
灰色 RAL 7035
M12
50
22
32
17
35
根据要求
06220-4126X35
L
红色 RAL 3020
M12
50
22
32
17
35
根据要求
06220-4127X35
L
黄色 RAL 1021
M12
50
22
32
17
35
根据要求
06220-412X40
L
黑色
M12
50
22
32
17
40
根据要求
06220-4125X40
L
灰色 RAL 7035
M12
50
22
32
17
40
根据要求
06220-4126X40
L
红色 RAL 3020
M12
50
22
32
17
40
根据要求
06220-4127X40
L
黄色 RAL 1021
M12
50
22
32
17
40
根据要求
06220-412X45
L
黑色
M12
50
22
32
17
45
根据要求
06220-4125X45
L
灰色 RAL 7035
M12
50
22
32
17
45
根据要求
06220-4126X45
L
红色 RAL 3020
M12
50
22
32
17
45
根据要求
06220-4127X45
L
黄色 RAL 1021
M12
50
22
32
17
45
根据要求
06220-412X50
L
黑色
M12
50
22
32
17
50
根据要求
06220-4125X50
L
灰色 RAL 7035
M12
50
22
32
17
50
根据要求
06220-4126X50
L
红色 RAL 3020
M12
50
22
32
17
50
根据要求
06220-4127X50
L
黄色 RAL 1021
M12
50
22
32
17
50
根据要求
06220-412X60
L
黑色
M12
50
22
32
17
60
根据要求
06220-4125X60
L
灰色 RAL 7035
M12
50
22
32
17
60
根据要求
06220-4126X60
L
红色 RAL 3020
M12
50
22
32
17
60
根据要求
06220-4127X60
L
黄色 RAL 1021
M12
50
22
32
17
60
根据要求
06220-4102X20
L
黑色
M10
63
26
40
21
20
根据要求
06220-41025X20
L
灰色 RAL 7035
M10
63
26
40
21
20
根据要求
06220-41026X20
L
红色 RAL 3020
M10
63
26
40
21
20
根据要求
06220-41027X20
L
黄色 RAL 1021
M10
63
26
40
21
20
根据要求
06220-4102X25
L
黑色
M10
63
26
40
21
25
根据要求
06220-41025X25
L
灰色 RAL 7035
M10
63
26
40
21
25
根据要求
06220-41026X25
L
红色 RAL 3020
M10
63
26
40
21
25
根据要求
06220-41027X25
L
黄色 RAL 1021
M10
63
26
40
21
25
根据要求
06220-4102X30
L
黑色
M10
63
26
40
21
30
根据要求
06220-41025X30
L
灰色 RAL 7035
M10
63
26
40
21
30
根据要求
06220-41026X30
L
红色 RAL 3020
M10
63
26
40
21
30
根据要求
06220-41027X30
L
黄色 RAL 1021
M10
63
26
40
21
30
根据要求
06220-4102X35
L
黑色
M10
63
26
40
21
35
根据要求
06220-41025X35
L
灰色 RAL 7035
M10
63
26
40
21
35
根据要求
06220-41026X35
L
红色 RAL 3020
M10
63
26
40
21
35
根据要求
06220-41027X35
L
黄色 RAL 1021
M10
63
26
40
21
35
根据要求
06220-4102X40
L
黑色
M10
63
26
40
21
40
根据要求
06220-41025X40
L
灰色 RAL 7035
M10
63
26
40
21
40
根据要求
06220-41026X40
L
红色 RAL 3020
M10
63
26
40
21
40
根据要求
06220-41027X40
L
黄色 RAL 1021
M10
63
26
40
21
40
根据要求
06220-4102X45
L
黑色
M10
63
26
40
21
45
根据要求
06220-41025X45
L
灰色 RAL 7035
M10
63
26
40
21
45
根据要求
06220-41026X45
L
红色 RAL 3020
M10
63
26
40
21
45
根据要求
06220-41027X45
L
黄色 RAL 1021
M10
63
26
40
21
45
根据要求
06220-4102X50
L
黑色
M10
63
26
40
21
50
根据要求
06220-41025X50
L
灰色 RAL 7035
M10
63
26
40
21
50
根据要求
06220-41026X50
L
红色 RAL 3020
M10
63
26
40
21
50
根据要求
06220-41027X50
L
黄色 RAL 1021
M10
63
26
40
21
50
根据要求
06220-4102X60
L
黑色
M10
63
26
40
21
60
根据要求
06220-41025X60
L
灰色 RAL 7035
M10
63
26
40
21
60
根据要求
06220-41026X60
L
红色 RAL 3020
M10
63
26
40
21
60
根据要求
06220-41027X60
L
黄色 RAL 1021
M10
63
26
40
21
60
根据要求
06220-4121X20
L
黑色
M12
63
26
40
21
20
根据要求
06220-41215X20
L
灰色 RAL 7035
M12
63
26
40
21
20
根据要求
06220-41216X20
L
红色 RAL 3020
M12
63
26
40
21
20
根据要求
06220-41217X20
L
黄色 RAL 1021
M12
63
26
40
21
20
根据要求
06220-4121X25
L
黑色
M12
63
26
40
21
25
根据要求
06220-41215X25
L
灰色 RAL 7035
M12
63
26
40
21
25
根据要求
06220-41216X25
L
红色 RAL 3020
M12
63
26
40
21
25
根据要求
06220-41217X25
L
黄色 RAL 1021
M12
63
26
40
21
25
根据要求
06220-4121X30
L
黑色
M12
63
26
40
21
30
根据要求
06220-41215X30
L
灰色 RAL 7035
M12
63
26
40
21
30
根据要求
06220-41216X30
L
红色 RAL 3020
M12
63
26
40
21
30
根据要求
06220-41217X30
L
黄色 RAL 1021
M12
63
26
40
21
30
根据要求
06220-4121X35
L
黑色
M12
63
26
40
21
35
根据要求
06220-41215X35
L
灰色 RAL 7035
M12
63
26
40
21
35
根据要求
06220-41216X35
L
红色 RAL 3020
M12
63
26
40
21
35
根据要求
06220-41217X35
L
黄色 RAL 1021
M12
63
26
40
21
35
根据要求
06220-4121X40
L
黑色
M12
63
26
40
21
40
根据要求
06220-41215X40
L
灰色 RAL 7035
M12
63
26
40
21
40
根据要求
06220-41216X40
L
红色 RAL 3020
M12
63
26
40
21
40
根据要求
06220-41217X40
L
黄色 RAL 1021
M12
63
26
40
21
40
根据要求
06220-4121X45
L
黑色
M12
63
26
40
21
45
根据要求
06220-41215X45
L
灰色 RAL 7035
M12
63
26
40
21
45
根据要求
06220-41216X45
L
红色 RAL 3020
M12
63
26
40
21
45
根据要求
06220-41217X45
L
黄色 RAL 1021
M12
63
26
40
21
45
根据要求
06220-4121X50
L
黑色
M12
63
26
40
21
50
根据要求
06220-41215X50
L
灰色 RAL 7035
M12
63
26
40
21
50
根据要求
06220-41216X50
L
红色 RAL 3020
M12
63
26
40
21
50
根据要求
06220-41217X50
L
黄色 RAL 1021
M12
63
26
40
21
50
根据要求
06220-4121X60
L
黑色
M12
63
26
40
21
60
根据要求
06220-41215X60
L
灰色 RAL 7035
M12
63
26
40
21
60
根据要求
06220-41216X60
L
红色 RAL 3020
M12
63
26
40
21
60
根据要求
06220-41217X60
L
黄色 RAL 1021
M12
63
26
40
21
60
根据要求
06220-416X30
L
黑色
M16
63
26
40
21
30
根据要求
06220-4165X30
L
灰色 RAL 7035
M16
63
26
40
21
30
根据要求
06220-4166X30
L
红色 RAL 3020
M16
63
26
40
21
30
根据要求
06220-4167X30
L
黄色 RAL 1021
M16
63
26
40
21
30
根据要求
06220-416X35
L
黑色
M16
63
26
40
21
35
根据要求
06220-4165X35
L
灰色 RAL 7035
M16
63
26
40
21
35
根据要求
06220-4166X35
L
红色 RAL 3020
M16
63
26
40
21
35
根据要求
06220-4167X35
L
黄色 RAL 1021
M16
63
26
40
21
35
根据要求
06220-416X40
L
黑色
M16
63
26
40
21
40
根据要求
06220-4165X40
L
灰色 RAL 7035
M16
63
26
40
21
40
根据要求
06220-4166X40
L
红色 RAL 3020
M16
63
26
40
21
40
根据要求
06220-4167X40
L
黄色 RAL 1021
M16
63
26
40
21
40
根据要求
06220-416X45
L
黑色
M16
63
26
40
21
45
根据要求
06220-4165X45
L
灰色 RAL 7035
M16
63
26
40
21
45
根据要求
06220-4166X45
L
红色 RAL 3020
M16
63
26
40
21
45
根据要求
06220-4167X45
L
黄色 RAL 1021
M16
63
26
40
21
45
根据要求
06220-416X50
L
黑色
M16
63
26
40
21
50
根据要求
06220-4165X50
L
灰色 RAL 7035
M16
63
26
40
21
50
根据要求
06220-4166X50
L
红色 RAL 3020
M16
63
26
40
21
50
根据要求
06220-4167X50
L
黄色 RAL 1021
M16
63
26
40
21
50
根据要求
06220-416X60
L
黑色
M16
63
26
40
21
60
根据要求
06220-4165X60
L
灰色 RAL 7035
M16
63
26
40
21
60
根据要求
06220-4166X60
L
红色 RAL 3020
M16
63
26
40
21
60
根据要求
06220-4167X60
L
黄色 RAL 1021
M16
63
26
40
21
60
根据要求
本类目的其他商品
06220_D
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,无盖子,D 型
06220_G
星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型
06220_H
星形旋钮,类似 DIN 6336,带压配衬套,H 型
06220_K
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,带盖子,K 型
06220_S
类似 DIN 6336 的星形旋钮,六角,S 型