06220_D
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,无盖子,D 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 类似 DIN 6336
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,无盖子,D 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
黑色热塑性塑料,钢制衬套。
规格:
镀锌衬套,蓝色钝化处理。
根据要求:
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06220_D 星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,无盖子,D 型
216 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
D
D1
D8
H
H3
T
CAD
配件
价格
订购
06220-504
D
M4
25
12
16
8
10
根据要求
06220-505
D
M5
25
12
16
8
10
根据要求
06220-5061
D
M6
25
12
16
8
10
根据要求
06220-5051
D
M5
32
14
20
10
10
根据要求
06220-506
D
M6
32
14
20
10
10
根据要求
06220-508
D
M8
40
18
25
13
14
根据要求
06220-5101
D
M10
40
18
25
13
14
根据要求
06220-5081
D
M8
50
22
32
17
14
根据要求
06220-510
D
M10
50
22
32
17
14
根据要求
06220-5121
D
M12
50
22
32
17
18
根据要求
06220-5102
D
M10
63
26
40
21
14
根据要求
06220-512
D
M12
63
26
40
21
18
根据要求
06220-516
D
M16
63
26
40
21
18
根据要求
本类目的其他商品
06220_G
星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型
06220_H
星形旋钮,类似 DIN 6336,带压配衬套,H 型
06220_K
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,带盖子,K 型
06220_L
星型旋钮 类似 DIN 6336,外螺纹,L 型
06220_S
类似 DIN 6336 的星形旋钮,六角,S 型