06220_H
星形旋钮,类似 DIN 6336,带压配衬套,H 型
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
星型旋钮 类似 DIN 6336
星形旋钮,类似 DIN 6336,带压配衬套,H 型
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
黑色热塑性塑料,钢制衬套。
规格:
镀锌衬套,蓝色钝化处理。
根据要求:
其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06220_H 星形旋钮,类似 DIN 6336,带压配衬套,H 型
158 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
类型
颜色
盖子
D
D1
D8
H
H3
T
CAD
配件
价格
订购
06220-105
H
黑色
5
25
12
16
8
10
根据要求
06220-1055
H
灰色 RAL 7035
5
25
12
16
8
10
根据要求
06220-1056
H
红色 RAL 3020
5
25
12
16
8
10
根据要求
06220-1057
H
黄色 RAL 1021
5
25
12
16
8
10
根据要求
06220-106
H
黑色
6
32
14
20
10
10
根据要求
06220-1065
H
灰色 RAL 7035
6
32
14
20
10
10
根据要求
06220-1066
H
红色 RAL 3020
6
32
14
20
10
10
根据要求
06220-1067
H
黄色 RAL 1021
6
32
14
20
10
10
根据要求
06220-108
H
黑色
8
40
18
25
13
14
根据要求
06220-1085
H
灰色 RAL 7035
8
40
18
25
13
14
根据要求
06220-1086
H
红色 RAL 3020
8
40
18
25
13
14
根据要求
06220-1087
H
黄色 RAL 1021
8
40
18
25
13
14
根据要求
06220-110
H
黑色
10
50
22
32
17
14
根据要求
06220-1105
H
灰色 RAL 7035
10
50
22
32
17
14
根据要求
06220-1106
H
红色 RAL 3020
10
50
22
32
17
14
根据要求
06220-1107
H
黄色 RAL 1021
10
50
22
32
17
14
根据要求
06220-1101
H
黑色
10
63
26
40
21
14
根据要求
06220-11015
H
灰色 RAL 7035
10
63
26
40
21
14
根据要求
06220-11016
H
红色 RAL 3020
10
63
26
40
21
14
根据要求
06220-11017
H
黄色 RAL 1021
10
63
26
40
21
14
根据要求
06220-112
H
黑色
12
63
26
40
21
18
根据要求
06220-1125
H
灰色 RAL 7035
12
63
26
40
21
18
根据要求
06220-1126
H
红色 RAL 3020
12
63
26
40
21
18
根据要求
06220-1127
H
黄色 RAL 1021
12
63
26
40
21
18
根据要求
本类目的其他商品
06220_D
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,无盖子,D 型
06220_G
星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型
06220_K
星形旋钮,类似 DIN 6336,内螺纹,带盖子,K 型
06220_L
星型旋钮 类似 DIN 6336,外螺纹,L 型
06220_S
类似 DIN 6336 的星形旋钮,六角,S 型