norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型
06220_G

星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型

返回

商品描述/产品说明

产品说明材料:热塑性塑料,黑色。根据要求:其他颜色和诸如公司徽标或符号之类的标记。
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06220_G 星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型 146 kB

图纸

星形旋钮,类似 DIN 6336,无衬套,带定位孔,G 型

商品选择/筛选

订货号类型颜色
盖子
D

D1D8HH3TCAD配件价格订购
06220-305G黑色5251216810 根据要求
06220-3055G灰色 RAL 70355251216810 根据要求
06220-3056G红色 RAL 30205251216810 根据要求
06220-3057G黄色 RAL 10215251216810 根据要求
06220-306G黑色63214201010 根据要求
06220-3065G灰色 RAL 703563214201010 根据要求
06220-3066G红色 RAL 302063214201010 根据要求
06220-3067G黄色 RAL 102163214201010 根据要求
06220-308G黑色84018251314 根据要求
06220-3085G灰色 RAL 703584018251314 根据要求
06220-3086G红色 RAL 302084018251314 根据要求
06220-3087G黄色 RAL 102184018251314 根据要求
06220-310G黑色105022321714 根据要求
06220-3105G灰色 RAL 7035105022321714 根据要求
06220-3106G红色 RAL 3020105022321714 根据要求
06220-3107G黄色 RAL 1021105022321714 根据要求
06220-312G黑色126326402118 根据要求
06220-3125G灰色 RAL 7035126326402118 根据要求
06220-3126G红色 RAL 3020126326402118 根据要求
06220-3127G黄色 RAL 1021126326402118 根据要求