norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料星形旋钮 带凸出型钢制衬套
06209-01

塑料星形旋钮 带凸出型钢制衬套

返回

商品描述/产品说明

查看/筛选所有商品
产品说明产品描述:采用热固性塑料的星形旋钮具有闭合把手轮廓的特点。带凸出型钢制衬套的定位面垂直于螺纹轴,实现稳固的螺纹连接。 材料:

热固塑料 PF 31。
强度等级为 5.8 的钢制部件或者不锈钢 1.4305。

规格:热固塑料,黑色,高光泽抛光。
经蓝色钝化处理的钢制件或亮色不锈钢。
优点:坚硬耐磨的定位面
闭合的把手轮廓
根据要求:H 型:带盲孔衬套图纸提示:
K 型:螺纹轴套
L 型:外螺纹
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06209-01 塑料星形旋钮 带凸出型钢制衬套 208 kB

图片(总概述)

塑料星形旋钮 带凸出型钢制衬套

塑料星形旋钮,带凸出型钢制衬套,K 型,螺纹轴套

更多信息

图纸

塑料星形旋钮,带凸出型钢制衬套,K 型,螺纹轴套

商品选择/筛选

订货号材料类型D

D1D2HH2H3TCAD配件价格订购
06209-01-23206钢制KM63213,523139,512 根据要求
06209-01-24006钢制KM64013,525131012 根据要求
06209-01-24008钢制KM84013,525131012 根据要求
06209-01-25008钢制KM8501932171217 根据要求
06209-01-25010钢制KM10501932171217 根据要求
06209-01-26310钢制KM10631940201517 根据要求
06209-01-26312钢制KM12631940201517 根据要求
06209-01-33206不锈钢KM63213,523139,512 根据要求
06209-01-34006不锈钢KM64013,525131012 根据要求
06209-01-34008不锈钢KM84013,525131012 根据要求
06209-01-35008不锈钢KM8501932171217 根据要求
06209-01-35010不锈钢KM10501932171217 根据要求
06209-01-36310不锈钢KM10631940201517 根据要求
06209-01-36312不锈钢KM12631940201517 根据要求

塑料星形旋钮,带凸出型钢制衬套,L 型,外螺纹

更多信息

图纸

塑料星形旋钮,带凸出型钢制衬套,L 型,外螺纹

商品选择/筛选

订货号材料类型D

D1D2HH2H3LCAD配件价格订购
06209-01-43206X10钢制LM63213,523139,510 根据要求
06209-01-43206X15钢制LM63213,523139,515 根据要求
06209-01-43206X20钢制LM63213,523139,520 根据要求
06209-01-43206X25钢制LM63213,523139,525 根据要求
06209-01-43206X30钢制LM63213,523139,530 根据要求
06209-01-44008X15钢制LM84013,525131015 根据要求
06209-01-44008X20钢制LM84013,525131020 根据要求
06209-01-44008X25钢制LM84013,525131025 根据要求
06209-01-44008X30钢制LM84013,525131030 根据要求
06209-01-44008X40钢制LM84013,525131040 根据要求
06209-01-44008X50钢制LM84013,525131050 根据要求
06209-01-45010X20钢制LM10501932171220 根据要求
06209-01-45010X25钢制LM10501932171225 根据要求
06209-01-45010X30钢制LM10501932171230 根据要求
06209-01-45010X40钢制LM10501932171240 根据要求
06209-01-45010X50钢制LM10501932171250 根据要求
06209-01-45010X60钢制LM10501932171260 根据要求
06209-01-46312X20钢制LM12631940201520 根据要求
06209-01-46312X25钢制LM12631940201525 根据要求
06209-01-46312X30钢制LM12631940201530 根据要求
06209-01-46312X40钢制LM12631940201540 根据要求
06209-01-46312X50钢制LM12631940201550 根据要求
06209-01-46312X60钢制LM12631940201560 根据要求
06209-01-53206X10不锈钢LM63213,523139,510 根据要求
06209-01-53206X15不锈钢LM63213,523139,515 根据要求
06209-01-53206X20不锈钢LM63213,523139,520 根据要求
06209-01-53206X25不锈钢LM63213,523139,525 根据要求
06209-01-53206X30不锈钢LM63213,523139,530 根据要求
06209-01-54008X15不锈钢LM84013,525131015 根据要求
06209-01-54008X20不锈钢LM84013,525131020 根据要求
06209-01-54008X25不锈钢LM84013,525131025 根据要求
06209-01-54008X30不锈钢LM84013,525131030 根据要求
06209-01-54008X40不锈钢LM84013,525131040 根据要求
06209-01-54008X50不锈钢LM84013,525131050 根据要求
06209-01-55010X20不锈钢LM10501932171220 根据要求
06209-01-55010X25不锈钢LM10501932171225 根据要求
06209-01-55010X30不锈钢LM10501932171230 根据要求
06209-01-55010X40不锈钢LM10501932171240 根据要求
06209-01-55010X50不锈钢LM10501932171250 根据要求
06209-01-55010X60不锈钢LM10501932171260 根据要求
06209-01-56312X20不锈钢LM12631940201520 根据要求
06209-01-56312X25不锈钢LM12631940201525 根据要求
06209-01-56312X30不锈钢LM12631940201530 根据要求
06209-01-56312X40不锈钢LM12631940201540 根据要求
06209-01-56312X50不锈钢LM12631940201550 根据要求
06209-01-56312X60不锈钢LM12631940201560 根据要求
我的 norelemE-Mail密码
购物车
商品数量: 0
总数: 0.00 
点击购物车
欢迎扫描二维码
咨询诺瑞朗官方客服微信
中国
网页地图 打印 推荐 Top
Copyright © 2024 norelem. 保留所有权利。 电话 +49 71 45/206-44 至 45 · 传真 +49 71 45/206-83