06209-01_K
塑料星形旋钮,带凸出型钢制衬套,K 型,螺纹轴套
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
把手、旋钮
塑料星形旋钮 带凸出型钢制衬套
塑料星形旋钮,带凸出型钢制衬套,K 型,螺纹轴套
商品描述/产品说明
产品说明
产品描述:
采用热固性塑料的星形旋钮具有闭合把手轮廓的特点。带凸出型钢制衬套的定位面垂直于螺纹轴,实现稳固的螺纹连接。
材料:
热固塑料 PF 31。
强度等级为 5.8 的钢制部件或者不锈钢 1.4305。
规格:
热固塑料,黑色,高光泽抛光。
经蓝色钝化处理的钢制件或亮色不锈钢。
优点:
坚硬耐磨的定位面
闭合的把手轮廓
根据要求:
H 型:带盲孔衬套
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06209-01_K 塑料星形旋钮,带凸出型钢制衬套,K 型,螺纹轴套
245 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
材料
类型
D
D1
D2
H
H2
H3
T
状态
CAD
配件
价格
订购
06209-01-23206
钢制
K
M6
32
13,5
23
13
9,5
12
余货
根据要求
06209-01-24008
钢制
K
M8
40
13,5
25
13
10
12
根据要求
06209-01-25008
钢制
K
M8
50
19
32
17
12
17
根据要求
06209-01-25010
钢制
K
M10
50
19
32
17
12
17
根据要求
06209-01-26310
钢制
K
M10
63
19
40
20
15
17
根据要求
06209-01-26312
钢制
K
M12
63
19
40
20
15
17
根据要求
06209-01-33206
不锈钢
K
M6
32
13,5
23
13
9,5
12
余货
根据要求
06209-01-34006
不锈钢
K
M6
40
13,5
25
13
10
12
余货
根据要求
06209-01-34008
不锈钢
K
M8
40
13,5
25
13
10
12
根据要求
06209-01-35008
不锈钢
K
M8
50
19
32
17
12
17
根据要求
06209-01-35010
不锈钢
K
M10
50
19
32
17
12
17
根据要求
06209-01-36310
不锈钢
K
M10
63
19
40
20
15
17
根据要求
06209-01-36312
不锈钢
K
M12
63
19
40
20
15
17
根据要求
本类目的其他商品
06209-01_L
塑料星形旋钮,带凸出型钢制衬套,L 型,外螺纹