|
|
06209-01_L塑料星形旋钮,带凸出型钢制衬套,L 型,外螺纹 |
返回 |
|
|
产品说明产品描述:采用热固性塑料的星形旋钮具有闭合把手轮廓的特点。带凸出型钢制衬套的定位面垂直于螺纹轴,实现稳固的螺纹连接。 材料:热固塑料 PF 31。
强度等级为 5.8 的钢制部件或者不锈钢 1.4305。 规格:热固塑料,黑色,高光泽抛光。 经蓝色钝化处理的钢制件或亮色不锈钢。优点:坚硬耐磨的定位面 闭合的把手轮廓根据要求:H 型:带盲孔衬套特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 材料 | 类型 | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | L | 状态 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06209-01-43206X10 | 钢制 | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-43206X15 | 钢制 | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | |  | | 根据要求 | | 06209-01-43206X20 | 钢制 | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-43206X25 | 钢制 | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 25 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-43206X30 | 钢制 | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 30 | |  | | 根据要求 | | 06209-01-44008X15 | 钢制 | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-44008X20 | 钢制 | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | |  | | 根据要求 | | 06209-01-44008X25 | 钢制 | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-44008X40 | 钢制 | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-44008X50 | 钢制 | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | |  | | 根据要求 | | 06209-01-45010X20 | 钢制 | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-45010X25 | 钢制 | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | |  | | 根据要求 | | 06209-01-45010X30 | 钢制 | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-45010X40 | 钢制 | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 40 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-45010X50 | 钢制 | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-45010X60 | 钢制 | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | |  | | 根据要求 | | 06209-01-46312X20 | 钢制 | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 20 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-46312X25 | 钢制 | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-46312X30 | 钢制 | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | |  | | 根据要求 | | 06209-01-46312X40 | 钢制 | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-46312X50 | 钢制 | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-46312X60 | 钢制 | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | |  | | 根据要求 | | 06209-01-53206X10 | 不锈钢 | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 10 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-53206X15 | 不锈钢 | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 15 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-53206X20 | 不锈钢 | L | M6 | 32 | 13,5 | 23 | 13 | 9,5 | 20 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-54008X15 | 不锈钢 | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 15 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-54008X20 | 不锈钢 | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 20 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-54008X25 | 不锈钢 | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 25 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-54008X40 | 不锈钢 | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 40 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-54008X50 | 不锈钢 | L | M8 | 40 | 13,5 | 25 | 13 | 10 | 50 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-55010X20 | 不锈钢 | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 20 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-55010X25 | 不锈钢 | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 25 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-55010X30 | 不锈钢 | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 30 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-55010X50 | 不锈钢 | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 50 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-55010X60 | 不锈钢 | L | M10 | 50 | 19 | 32 | 17 | 12 | 60 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-56312X25 | 不锈钢 | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 25 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-56312X30 | 不锈钢 | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 30 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-56312X40 | 不锈钢 | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 40 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-56312X50 | 不锈钢 | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 50 | 余货 |  | | 根据要求 | | 06209-01-56312X60 | 不锈钢 | L | M12 | 63 | 19 | 40 | 20 | 15 | 60 | 余货 |  | | 根据要求 | |
|
|