norelem 使用 Cookies 以优化设计和持续改进网页。您通过继续使用网页,同意使用 Cookies。在我们的数据保护声明中可以找到有关 Cookies 主题的详细信息。同意
塑料星形旋钮 带凸出型钢制衬套
06209-01

塑料星形旋钮 带凸出型钢制衬套

返回

商品描述/产品说明

返回小组概览
产品说明产品描述:采用热固性塑料的星形旋钮具有闭合把手轮廓的特点。带凸出型钢制衬套的定位面垂直于螺纹轴,实现稳固的螺纹连接。 材料:

热固塑料 PF 31。
强度等级为 5.8 的钢制部件或者不锈钢 1.4305。

规格:热固塑料,黑色,高光泽抛光。
经蓝色钝化处理的钢制件或亮色不锈钢。
优点:坚硬耐磨的定位面
闭合的把手轮廓
根据要求:H 型:带盲孔衬套图纸提示:
K 型:螺纹轴套
L 型:外螺纹
特点:
RoHS
下载此处为收集信息的 PDF:

查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
 Datasheet 06209-01 塑料星形旋钮 带凸出型钢制衬套 206 kB

图片(总概述)

塑料星形旋钮 带凸出型钢制衬套

商品选择/筛选

订货号材料类型D

D1D2HH2H3LTCAD配件价格订购
06209-01-23206钢制KM63213,523139,5-12余货 根据要求
06209-01-24006钢制KM64013,5251310-12余货 根据要求
06209-01-24008钢制KM84013,5251310-12 根据要求
06209-01-25008钢制KM85019321712-17 根据要求
06209-01-25010钢制KM105019321712-17 根据要求
06209-01-26310钢制KM106319402015-17 根据要求
06209-01-26312钢制KM126319402015-17 根据要求
06209-01-33206不锈钢KM63213,523139,5-12余货 根据要求
06209-01-34006不锈钢KM64013,5251310-12余货 根据要求
06209-01-34008不锈钢KM84013,5251310-12 根据要求
06209-01-35008不锈钢KM85019321712-17 根据要求
06209-01-35010不锈钢KM105019321712-17 根据要求
06209-01-36310不锈钢KM106319402015-17 根据要求
06209-01-36312不锈钢KM126319402015-17 根据要求
06209-01-43206X10钢制LM63213,523139,510-余货 根据要求
06209-01-43206X15钢制LM63213,523139,515- 根据要求
06209-01-43206X20钢制LM63213,523139,520-余货 根据要求
06209-01-43206X25钢制LM63213,523139,525-余货 根据要求
06209-01-43206X30钢制LM63213,523139,530- 根据要求
06209-01-44008X15钢制LM84013,525131015-余货 根据要求
06209-01-44008X20钢制LM84013,525131020- 根据要求
06209-01-44008X25钢制LM84013,525131025-余货 根据要求
06209-01-44008X30钢制LM84013,525131030-余货 根据要求
06209-01-44008X40钢制LM84013,525131040-余货 根据要求
06209-01-44008X50钢制LM84013,525131050- 根据要求
06209-01-45010X20钢制LM10501932171220-余货 根据要求
06209-01-45010X25钢制LM10501932171225- 根据要求
06209-01-45010X30钢制LM10501932171230-余货 根据要求
06209-01-45010X40钢制LM10501932171240-余货 根据要求
06209-01-45010X50钢制LM10501932171250-余货 根据要求
06209-01-45010X60钢制LM10501932171260- 根据要求
06209-01-46312X20钢制LM12631940201520-余货 根据要求
06209-01-46312X25钢制LM12631940201525-余货 根据要求
06209-01-46312X30钢制LM12631940201530- 根据要求
06209-01-46312X40钢制LM12631940201540-余货 根据要求
06209-01-46312X50钢制LM12631940201550-余货 根据要求
06209-01-46312X60钢制LM12631940201560- 根据要求
06209-01-53206X10不锈钢LM63213,523139,510-余货 根据要求
06209-01-53206X15不锈钢LM63213,523139,515-余货 根据要求
06209-01-53206X20不锈钢LM63213,523139,520-余货 根据要求
06209-01-53206X25不锈钢LM63213,523139,525-余货 根据要求
06209-01-53206X30不锈钢LM63213,523139,530-余货 根据要求
06209-01-54008X15不锈钢LM84013,525131015-余货 根据要求
06209-01-54008X20不锈钢LM84013,525131020-余货 根据要求
06209-01-54008X25不锈钢LM84013,525131025-余货 根据要求
06209-01-54008X30不锈钢LM84013,525131030-余货 根据要求
06209-01-54008X40不锈钢LM84013,525131040-余货 根据要求
06209-01-54008X50不锈钢LM84013,525131050-余货 根据要求
06209-01-55010X20不锈钢LM10501932171220-余货 根据要求
06209-01-55010X25不锈钢LM10501932171225-余货 根据要求
06209-01-55010X30不锈钢LM10501932171230-余货 根据要求
06209-01-55010X40不锈钢LM10501932171240-余货 根据要求
06209-01-55010X50不锈钢LM10501932171250-余货 根据要求
06209-01-55010X60不锈钢LM10501932171260-余货 根据要求
06209-01-56312X20不锈钢LM12631940201520-余货 根据要求
06209-01-56312X25不锈钢LM12631940201525-余货 根据要求
06209-01-56312X30不锈钢LM12631940201530-余货 根据要求
06209-01-56312X40不锈钢LM12631940201540-余货 根据要求
06209-01-56312X50不锈钢LM12631940201550-余货 根据要求
06209-01-56312X60不锈钢LM12631940201560-余货 根据要求