06316
转动手柄 锥形
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
转动手柄 锥形
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
热固塑料 PF 31,黑色。
钢制轴,镀镍,或者不锈钢 1.4305, 亮色。
止推环,不锈钢 1.4310。
规格:
经高光泽抛光处理。
提示:
手柄和配转动式手柄的手轮盘 06287 匹配。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06316 转动手柄 锥形
160 kB
图纸
商品概述(精简)
商品选择/筛选
订货号
钢制
订货号
不锈钢
D
D1
D2
D3
L
L1
L2
SW
筛选
06316-106009
06316-1106009
M6
25
8
18
9
54,7
4,5
7
06316-208010
06316-1208010
M8
41
12
26
10
82,2
5,5
10
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06230
十字旋钮
06235
十字轮
06255
双轮辐手轮 塑料材质
06255
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄
06255
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄
06262
塑料手轮
06263
手轮,带转动手柄
06264
手轮,带折叠手柄
06265
手轮 带安全手柄
06268
定位轮
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>