06311
固定手柄 直型,类似 DIN 39
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
固定手柄 直型,类似 DIN 39
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
铝制,
钢制螺栓。
规格:
经高光泽抛光处理的把手部分。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06311 固定手柄 直型,类似 DIN 39
131 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
D1
D3
D4
L1
L2
SW
CAD
配件
价格
订购
06311-16
16
M6
10
52
11
3
根据要求
06311-20
20
M8
13
66
13
4
根据要求
06311-25
25
M10
16
80
14
5
根据要求
06311-29
32
M12
20
100
16
6
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06230
十字旋钮
06235
十字轮
06255
双轮辐手轮 塑料材质
06255
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄
06255
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄
06262
塑料手轮
06263
手轮,带转动手柄
06264
手轮,带折叠手柄
06265
手轮 带安全手柄
06268
定位轮
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>