06309
转动手柄 DIN 98,E 型,铝制
返回
产品
产品概览
灵活的标准件系统
操作部件
手轮、手摇柄和旋入式手柄
转动手柄 DIN 98,E 型,铝制
商品描述/产品说明
产品说明
材料:
手柄,铝制。钢制轴部分。
规格:
经抛光处理的手柄,轴部分经镀锌和经过蓝色钝化处理。
提示:
手柄和 DIN 950 手轮匹配。
特点:
下载
此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
Datasheet 06309 转动手柄 DIN 98,E 型,铝制
107 kB
图纸
商品选择/筛选
订货号
螺纹类型
D
D1
D4
D6
L
L1
L3
L4
SW
CAD
配件
价格
订购
06309-0616055
外螺纹
M6
16
10
14
11
54,5
5,5
5
3
根据要求
06309-0820067
外螺纹
M8
20
13
18
13
67
6
6
4
根据要求
06309-1025083
外螺纹
M10
25
16
21
13
83
8
6,5
5
根据要求
06309-1232105
外螺纹
M12
32
20
26
16
105,5
10,5
8
6
根据要求
06309-1636117
外螺纹
M16
36
22
29
26
117
11
9
8
根据要求
本类目的其他商品
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>
06230
十字旋钮
06235
十字轮
06255
双轮辐手轮 塑料材质
06255
双轮辐手轮 塑料材质,带转动手柄
06255
双轮辐手轮 塑料材质,可折叠手柄
06262
塑料手轮
06263
手轮,带转动手柄
06264
手轮,带折叠手柄
06265
手轮 带安全手柄
06268
定位轮
<<
|
<
|
1-10
|
11-20
|
21-30
|
31-40
|
41-50
|
51-60
|
61-70
|
>
|
>>