|
|
产品说明材料:手轮,热固塑料 PF 31,发黑钢制衬套。规格:经高光泽抛光处理,黑色。特点: 下载此处为收集信息的 PDF:
查找 CAD 数据?请直接在产品列表中查找。
|
订货号 | 类型 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | H2 | L1 | L3 | CAD | 配件 | 价格 | 订购 |
---|
06830-70110 | 内螺纹 | 70 | M10 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 |  | | 根据要求 | | 06830-70112 | 内螺纹 | 70 | M12 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 |  | | 根据要求 | | 06830-83112 | 内螺纹 | 83 | M12 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 |  | | 根据要求 | | 06830-83116 | 内螺纹 | 83 | M16 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 |  | | 根据要求 | | 06830-70212 | 带键槽孔 | 70 | 12H8 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 |  | | 根据要求 | | 06830-70214 | 带键槽孔 | 70 | 14H8 | 30 | 26,5 | 11,5 | 23 | 33,5 |  | | 根据要求 | | 06830-83214 | 带键槽孔 | 83 | 14H8 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 |  | | 根据要求 | | 06830-83216 | 带键槽孔 | 83 | 16H8 | 35 | 31,5 | 14 | 28 | 40 |  | | 根据要求 | |
|
|